Mer ljus, lägre kostnader

Belysningen av lager och produktionsanläggningar innebär ofta en stor utmaning för tillverkarna: Kostnaderna ska vara låga, ändå måste ljuskvaliteten vara hög för att skapa optimala ljusförhållanden för de anställda. Om de ekonomiska aspekterna av belysning prioriteras, måste energieffektiv belysning övervägas i kombination med ett intelligent belysningsstyrning.
Det österrikiska teknik- och kapitalvaruföretaget voestalpine har också arbetat med detta ämne i flera år. Belysningsstyrningen i produktionsanläggningar och lager har tills nyligen skötts med hjälp av komplexa program som skapats för varje byggnad av externa automationsspecialister och kopplats till de specifika kraven för den platsen. Problemet: Användningen av olika programmeringsspråk som inte kan kommunicera med varandra har resulterat i en situation där centraliserat nätverk och styrning av belysningssystemen är omöjliga. Dessutom kräver varje ny ändring av parametrar kunskap om det programmeringsspråk som används. Då motsvarande expertis inte alltid finns tillgänglig i erforderlig grad är företaget beroende av externa tjänsteleverantörer för mer komplexa anpassningar av ljustekniken.
Den automatiserade ljusstyrningen i produktionshallarna och lagren hos teknik- och kapitalvaruföretaget voestalpine sköts av WAGO Lighting Management.
Under det senaste året gick företaget ett steg längre och vände sig till en förprogrammerad webblösning för sina armaturer: WAGO Lighting Management. I samband med att byta ut belysningen i ett centrallager för stålrullar – var och en vägande flera ton – valde företaget att använda automatiserad belysningsstyrning i kombination med LED-tekniken. Sedan dess har byggnaden i Linz, med en yta på 5 400 m², belysts av ett 60-tal DALI-kompatibla LED-belysningsenheter som styrs av WAGO Lighting Management.
Utmaningarna med denna belysningsstyrning är relativt enkla i detta inledande projekt: Det kräver gemensam, konstant belysningsstyrning av alla LED DALI-lampor med hjälp av en ljusstyrkesensor för att garantera konstanta ljusnivåer med minimal energiförbrukning för alla arbetspass. Det konstgjorda ljuset ska automatiskt anpassa sig till det naturliga ljuset för att optimalt belysa fastigheten under varje arbetstimme, dag som natt. Dessutom kan de individuella driftlägena, som "av", "manuell" och "automatisk", väljas med en nyckelmanövrerad strömbrytare.
Alla element i samband med belysningshanteringen definierades före uppstart. Det individuella DALI lampor och DALI-ljussensorerna lästes in i systemet med hjälp av de implementerade skannings- och adresseringsfunktionerna. De konventionella digitala ingångarna för den nyckelmanövrerade omkopplaren kändes automatiskt igen, eftersom de var en del av det interna bussystemet. I nästa steg namngavs de virtuella rummen som lagrats i programvaran efter sina respektive byggnadskomponenter. Alla tidigare definierade element, som nyckelmanövrerade omkopplare, elektroniska DALI-förkopplingsdon och DALI-sensorer, tilldelades de virtuella rummen och tilldelades funktionen "konstant ljusreglering". Därefter definierades en mängd olika parametrar, till exempel övervakningsparametrar, och anpassades till den specifika applikationen. All driftsättning, inklusive funktionstestet, utfördes på en enda morgon.
"Efter bara några månader stod det klart att anpassningen av det elektriska ljuset till dagsljuset och användningen av LED-lampor minskade energikostnaderna avsevärt – även om lagerbelysningsnivån faktiskt höjdes", rapporterar Michael Haudum, som ledde projektet för voestalpine. Dessutom är underhållet på det nya systemet mycket enklare. Haudum tillägger: "Vi kan nu ändra parameterinställningar internt när som helst utan ytterligare programmeringsansträngningar eller vända oss till externa företag." WAGO Lighting Management-systemet gör det möjligt för voestalpines underhållsavdelning att övervaka alla parametrar med hjälp av en modern, standardiserad webbvisualisering och att justera dem när som helst efter behov. Nya parametrar kan ställas in snabbt och enkelt med ett musklick – även under drift. Det grafiska användargränssnittet kan nås av alla vanliga webbläsare i det interna voestalpine-nätverket. Systemet är baserat på det populära webbspråket HTML5, så lokal mjukvaruinstallation på en PC är onödig.
"Baserat på den framgångsrika implementeringen i vårt lager planerar vi att introducera WAGO-lösningen på andra områden i framtiden", säger Haudum. Detta visar den höga nivån av flexibilitet som kan uppnås med WAGO Lighting Management. Från en liten anläggning med endast ett virtuellt rum, upp till flera nätverksanslutna distributörer med 160 virtuella rum, inklusive länkar till byggnadstekniken, allt kan styras centralt och automatiseras enligt skräddarsydda specifikationer. Haudum överväger också att utöka applikationen med nya styrfunktioner på vissa ställen – till exempel färgstyrning av ljus för kontrollstationer. "I grund och botten ser vi den enkla, centraliserade styrenheten, det standardiserade webbgränssnittet och energikostnadsbesparingarna som de väsentliga fördelarna med WAGO Lighting Management", säger Haudum.
Enkel användning och skapande av dokument
Innovativt driftkoncept med standardwebbläsare
Välorganiserad inmatningsskärm
Text: Martin Morpurgo och Michael Gerner | WAGO
Foto: Voestalpine
WAGO på arbetet
Fler applikationer för fastighetsteknik
Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva fastighetstekniklösningar.
BMW har kunnat sänka energikostnaderna i sina produktionshallar med cirka 30 %. Lösningen, baserad på WAGO-komponenter, är nu en företagsövergripande standard.
Rekommenderad läsning
Fler applikationer för fastighetsteknik
Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i din kontorsfastighet, eftermonterar ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller är involverad i rumsautomation, hjälper WAGO dig att möta dina krav i fastigheter.
Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.
Hållbart byggande lönar sig. Flera certifikat ger planeringsstöd, varav ett står för de potentiella energibesparingarna i fastighetsautomation.
Detta kanske också intresserar dig
WAGO i andra branscher
Belysningsteknologi
Från anslutningsteknik för LED-moduler och drivers till belysningsanslutningar och ljushantering, WAGO har erfarenhet och lösningar som hjälper dig att implementera belysning effektivt och effektivt.
Energiteknik
På alla områden står energisektorn inför stora utmaningar. Intelligent nätverk och innovativa lösningar från WAGO hjälper till att möta dessa utmaningar.