Stuttgart, Mercedes-Benz Museum
Moderniserad belysning och medieteknik för att lyfta fram 135 år av bilhistoria: Mercedes-Benz Museum är värd för omfattande utställningar och specialutställningar.
- Fokuset: Fastighets- och ljusautomation
- Målet: Optimal belysning med decentraliserad drift för alla utställningar med hjälp av scenariohantering
- Höjdpunkten: Alla 12 400 lampor, såväl som displayer, projektorer och mediaspelare, kan styras individuellt
Berlin, KARL STORZ Endoskop
En gammal historisk byggnad genomgår renovering och framtidssäkring: Det före detta sjukhuset Kaiserin Augusta stoltserar nu med effektiv, intelligent fastighetsautomation.
- Fokuset: Fastighetsautomation
- Målet: Implementering av en integrerad renoveringsmetod med intelligent styrteknik för hög användarkomfort och högre energieffektivitet
- Utmaningen: Ett antal restriktioner avseende energiförbrukning måste övervägas
Wertheim, Autech Tesla
För ren njutning: i bastun och poolmiljöerna utrustade av Autech Tesla med ICE-teknik måste vattenrening, värme, ventilation och bastuaggregat fungera pålitligt året runt.
- Fokuset: HVAC, automation
- Målet: Detaljerad automatisering av instrumentet och styrtekniken, kopplad till fastighetsstyrsystem på högre nivå
- Höjdpunkten: Intelligent automatisering av utrustningen ger upp till 20 procents elbesparingar

Wiesloch, LAE Engineering
En toppmodern arbetsmiljö och en modell för sina egna kunder: Med sitt nya huvudkontor visar ingenjörstjänsteföretaget LAE vad modern fastighetsautomation kan åstadkomma.
- Fokuset: Belysnings- och rumsautomation HVAC
- Målet: Att installera kraftfull fastighetsautomation som skulle vara bekväm och pålitlig, och även fungera som modell för affärsområdena
- Höjdpunkten: Tackvare att EnOcean® trådlös teknik, flexibel återanvändning är möjlig för alla rum
Rheinfelden (CH), SwissShrimp
För att odla räkor under de rätta förhållandena använder detta schweiziska företag intelligent ljusstyrning för att simulera ljusförhållandena i Mexikanska golfen.
- Fokus: Ljusautomation
- Målet: Att simulera räkors naturliga livsmiljö med ett intelligent ljuskoncept
- Höjdpunkten: Controllern är lätt att använda och kan nås från vilken plats som helst när som helst
Flensburg, Duborg-Skolen
I detta omfattande skolmoderniseringsprojekt möter gamla skolväggar ett modernt ljuskoncept.
- Fokus: Bygg- och ljusautomation
- Målet: Att implementera ett modernt ljuskoncept för klassrum, gemensamma utrymmen och administrativa kontor
- Höjdpunkten: Naturligt dagsljus simulerades med intelligent ljusstyrning
Osnabrück, L&T Sports Center
Den perfekta belysningen hela tiden: Inomhussurfpoolen och det senaste atletiska modet är höjdpunkterna i L&T modebutik och sportcenter
- Fokus: Ljusinstallation och automation
- Målet: Att tillhandahålla en mängd olika alternerande scener för produkter och evenemang med ett flexibelt ljuskoncept
- Höjdpunkten: Varje LED-ljus kan styras separat via den centrala styrenheten

Stuttgart, SkyPort
Modern arkitektur och hållbarhet är imponerande egenskaper hos denna kontorsbyggnad på Stuttgarts flygplats, men dess banbrytande fastighetsautomation bryter också ny mark.
- Fokus: Rumsautomation
- Målet: Att optimera det effektiva energibehovet och maximera komforten med hjälp av ett rumsautomationssystem som möjliggör enkel konfiguration och flexibel expansion
- Höjdpunkten: Automatisering av belysning, solskydd och temperaturkontroll uppnåddes genom ett integrerat implementeringskoncept som inte krävde någon programmering
Aurich, EEZ
EEZ energi-, utbildnings- och äventyrscenter kombinerar olika krav på rumsanvändning och implementerar dem i ett konsekvent helhetskoncept.
- Fokus: Fastighetsautomation
- Målet: Att implementera integrerad fastighetsautomation som ger tillräcklig flexibilitet för att möta de ständigt föränderliga kraven på rummen
- Höjdpunkten: Touchpaneler möjliggör enkel systemmanövrering och visualisering
Hartenfels, HUF HAUS
För denna välkända tillverkare av prefabricerade trähus är snabbhet och kvalitet lika viktigt. Tidsbesparingar och flexibilitet är särskilt viktigt i elinstallationsprocessen i de nya byggnaderna.
- Fokus: Fastighetsinstallation
- Mål: En tydligt organiserad, förnuftig, säker elinstallation för fördelningscentralerna i de prefabricerade husen som möjliggör fördragning i fabriken
- Höjdpunkten: Prediktiv elinstallation banar väg för möjliga smarta hemfunktioner i trähus
Cologne, Radisson Hotel Group
Lägre energiförbrukning, större gästkomfort: Radisson Blu-hotellet eftermonterades med öppen fastighetsautomation under pågående drift.
- Fokus: Fastighetsautomation
- Målet: Att effektivt uppdatera fastighetstekniken och förbättra samspelet mellan värme, ventilation, solskydd och belysning
- Höjdpunkten: Alla 365 rum renoverades under pågående drift och behövde fungera utan ett centralt fastighetskontrollsystem
Freiburg im Breisgau, Old Town Hall
Maximal energieffektivitet och komfort möts i världens första offentliga positiva nettoenergibyggnad.
- Fokus: Rumsautomation, energieffektivitet
- Målet: Intelligent, effektiv styrning av värme, luftkonditionering, belysning och solskydd med rumsautomation
- Höjdpunkten: Systemet kräver ingen programmering, bara parametrering
Norderney, Reederei Frisia
Den nybyggda hamnterminalen på ön Norderney uppnår det perfekta samspelet mellan komplex fastighetsteknik. Detta gynnar också de 2,3 miljoner besökarna per år och rederiets anställda.
- Fokus: Fastighetsautomation
- Målet: Att möta alla tekniska krav– CO2-neutral uppvärmning, modern LED-belysning, ventilation av de stora passagerarterminalerna och självreglerande luftkonditionering av förvaltningskontoret – tillsammans för att uppnå en automatisk, harmonisk, effektiv helhet
- Höjdpunkten: Alla åtkomstpunkter till ön och färjan kan styras tillförlitligt via surfplattor
Berlin, Cisco
Ett gammalt lager blir ett högteknologiskt innovationscenter: Den moderna, öppna livsstilsarbetsytan uppmuntrar innovation för "Internet of Things."
- Fokus: Fastighetsautomation
- Målet: Att uppgradera äldre system till IP-teknik, vilket säkerställer intuitiv drift
- Höjdpunkten: Tack vare öppna standarder och teknikens kommunikationsförmåga är innovationscentret också förberett för framtidens utmaningar
Oldenburg, Augusteum
- Fokus: Rumsautomation
- Målet: Att garantera stabila inomhustemperatur- och luftfuktighetsförhållanden med kontrollerad ventilation och luftkonditioneringsteknik och individuella rumsregulatorer
- Utmaningen: Platsrestriktioner och historiska bevaranderegler var tvungna att ta hänsyn till