{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-kanals analog ingång; Motståndsmätning; Egensäker",
"description" : "<p>Ingångsmodulen ansluts direkt till Pt- eller Ni-resistansgivare och potentiometrar installerade i explosionsfarlig miljö Zon 0 och 1.</p><p>WAGO-I/O-SYSTEM 750 måste installeras antingen i zon 2 eller i ett icke-farligt område. 24 V-matningen kommer från modulens signalmatningskontakter.</p><p>Skärmningen är direktansluten till DIN-skenan.</p><p><b>Lysdioder</b></p><ul><li>Grön LED (tillgänglighet PÅ/AV)</li><li>Röd LED (kortslutning, kabelbrott, under/över mätområde)</li></ul><br/><p>Fält och systemnivåer är elektriskt isolerade.</p>",
"mpn" : "750-481/003-000",
"sku" : "750-481/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000194d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzNNeTh4TXprNU56VXhOamswTnpRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9UUmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2ZTgzNjkzY2JjNTljNWE0MmQ1OWUwYWMzNGZiZjgwY2I4MmNlNTk0OWJlNGVmNzBmZjBlYzM5ODE4NDljYjY",
"gtin13" : "4045454725549",
"category" : "I/O system",
"url" : "https://www.wago.com/se/i-o-system/2-kanals-analog-ing%C3%A5ng/p/750-481_003-000"
}