{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Felsäker 4/4-kanals digital utgång; 24 VDC; 2 A; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "<p>75x-667/000-003-modulen är utrustad med fyra strömutgångar (O1 … O4) och fyra klockkänsliga ingångar (I1 … I4). Givarna kan matas direkt med 24 V, eller matas av två olika klockade utgångar (T1 … T2).</p><p>Ingångarna ansluter potentialfria, nödavstängningsbrytare med kontakter, säkerhetsspärrbrytare, lägesväljare, samt både säkerhetssensorer och halvledarutgångar (t.ex. ljusbarriärer, PLC-utgångar). Strömutgångarna växlar både DC13 resistiva och induktiva laster med upp till 2A märkström utan att kräva någon ytterligare extern krets.</p><p>Strömutgångarna fungerar i både bipolära (high-side/low-side-växling) och unipolära (gemensam potential på ena sidan av lasten) lägen.</p><p>Modulen övervakar kortslutningar, korskretsar och 24 V strömförsörjning från separata källor. Både övervakningen och ytterligare säkerhetsrelevanta parametrar (t.ex. driftlägen, avstängning av testpulser, avvikelse eller filtertider) kan konfigureras via WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Konfigurationsverktyget kan enkelt integreras i tekniska system som stöder både CC2 och CC3 verktygsgränssnitt (TCI).</p><p>Vid byte av moduler laddas parametrar ner automatiskt till styrenheten via PROFIsafe-kompatibel iPar server – beroende på inställningarna. PROFIsafe-adressen kan ställas in med DIP-omkopplaren som sitter på sidan av modulen, eller via WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Modulerna stöder både PROFIsafe V1 (PROFIBUS) och V2 (PROFIBUS, PROFINET) protokoll.</p>Säkerhetsmoduler kan ordnas i valfri kombination vid konfigurering av fältbussnoden.<br/><b>För att skydda modulen mot impulsspänningar (överspänningsskydd enligt IEC 61000-4-5) måste en WAGO-filtermodul eller ett externt överspänningsfilter användas för 24V-matningsspänningen.</b><br/><p><b>Ytterligare information finns i produktmanualen (tillgänglig på tyska och engelska).</b></p>",
"mpn" : "753-667/000-003",
"sku" : "753-667/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000123eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyaGpOeTh4TXprNU56YzVOalkxTlRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qTmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxYWYwOTU4ZDMxOGE3OTcyYTk2OGU1NmUxMWY4YWNmYzYzY2U0NGJjZTY1ZTBiYTUyODFjMzg3ZGY0NDQ4OGY",
"gtin13" : "4050821038757",
"category" : "I/O system",
"url" : "https://www.wago.com/se/i-o-system/felsaeker-4-4-kanals-digital-utg%C3%A5ng/p/753-667_000-003"
}