{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Felsäker 8-kanals digital ingång; 24 VDC; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "Denna PROFIsafe-modul (75x-662/000-003) ansluts till potentialfria nödstoppsknappar med kontakter, säkerhetsspärrbrytare, driftlägesomkopplare, säkerhetssensorer och halvledarutgångar.<br/>Modulen har åtta klockkänsliga ingångar (I1 … I8) som matas via två olika klockade utgångar (T1 … T2).<br/><p>Klockutgångarna är kortslutningsskyddade. Ingångarna övervakas kontinuerligt för korskretsar och strömmmatning från separata källor. Ytterligare säkerhetsrelevanta parametrar (t.ex. driftlägen, avstängning av testpulser, avvikelse eller filtertider) kan konfigureras via WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Konfigurationsverktyget kan enkelt integreras i tekniska system som stöder både CC2 och CC3 verktygsgränssnitt (TCI).</p><p>Vid byte av moduler laddas parametrar ner automatiskt till styrenheten via PROFIsafe-kompatibel iPar server – beroende på inställningarna. PROFIsafe-adressen kan ställas in med DIP-omkopplaren som sitter på sidan av modulen, eller via WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Modulerna stöder både PROFIsafe V1 (PROFIBUS) och V2 (PROFIBUS, PROFINET) protokoll. </p><p>Fält och systemnivåer är elektriskt isolerade. </p>Säkerhetsmoduler kan ordnas i valfri kombination vid konfigurering av fältbussnoden.<br/><b>För att skydda modulen mot impulsspänningar (överspänningsskydd enligt IEC 61000-4-5) måste en WAGO-filtermodul eller ett externt överspänningsfilter användas för 24V-matningsspänningen.</b><br/><p><b>Ytterligare information finns i produktmanualen (tillgänglig på tyska och engelska).</b></p>",
"mpn" : "753-662/000-003",
"sku" : "753-662/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00012478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1ZaTh4TkRZNE1UazRORGMyTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qUTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZDZlYzY0MzViNmVlMmUyYmE4MWU2ZTU5NmI1ZDM1YTMyNDhlOGNhNWU4NjMxZjFiYzZhY2IxODgxYTk5Mjg",
"gtin13" : "4050821038788",
"category" : "I/O system",
"url" : "https://www.wago.com/se/i-o-system/felsaeker-8-kanals-digital-ing%C3%A5ng/p/753-662_000-003"
}