{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Radiomottagare EnOcean",
"description" : "<p>I/O-modulen 750-642 tar emot telegram från underhållsfria, batterilösa och kabelfria tryckknappar, givare och sensorer, baserade på EnOcean.</p><p>I/O modulen kan anslutas till valfri controller i WAGO-I/O-SYSTEM 750. Förprogrammerade funktionsblock ger en enkel integration.</p><p>Energin som krävs i givare produceras igenom att omvandla (värme, sol eller mekanisk energi) till elektrisk energi. Strålningseffekten från givarna är ca 1 miljon gånger lägre än från en mobiltelefon. Nästan ett oändligt antal givare kan anslutas till en mottagare men 100 givare är maxantalet som kan anslutas på grund av givarnas täthet.</p><p>Fyra miljarder kodnummer ger tydlig sändar/mottagare-tilldelning. Telegram repeteras för att skydda mot att ett telegram försvinner genom yttre störningar.</p><p>Max överföringslängd är 300 meteri fri sikt men i fastigheter beroende på väggar osv. är överföringslängden max 30 meter (för mer information se manualen). För att bedöma överföringsvägen indikerar lysdioden (RSSI) en tillräcklig ingångsnivå.</p><p>*Dokumentation finns på tyska och engelska.</p><p>En SMA-anslutning som finns på modulen gör det möjligt att ansluta en extern antenn. Den externa antennen (758-910) har en magnetisk fot och en 2,5 meter lång koax-kabel med en SMA-plugg.</p>",
"mpn" : "750-642",
"sku" : "750-642",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110002681d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTYxfGltYWdlL2pwZWd8YUROaUwyZ3pOeTh4TXprNU9EZzJNamM1TkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU5qZ3haREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwYTgyZTU4OWMwYzU3ZTRkMDdmNmYyMDZjM2JjOTM1YTQ5YjNhNzhhMjI5MDNhZjMyNTYyMDFmOTE3YjBhOGM",
"gtin13" : "4045454509583",
"category" : "I/O system",
"url" : "https://www.wago.com/se/i-o-system/radiomottagare-enocean/p/750-642"
}