Med bara några få WINSTA® standardkomponenter kan SMI-blinddrivna enheter (6) anslutas snabbt och utan fel. 230 V nätspänning och den tvåpoliga SMI-bussen levereras med en standardinstallationskabel (1). Den tvåpoliga WINSTA®-honan och dragavlastningskåpan (2) ansluts av kunden på arbetsplatsen. Fördelningskontakter (3) och förmonterade sammankopplade kablar (5) överför nätspänningen och SMI-signalerna. SMI-enheterna (6) installeras på plats med anslutningskabelns fria ändar (4).
Tre anslutningar för integrering av SMI-enheter per fördelningskontakt (3) är möjliga. Om mer än tre SMI-enheter behöver integreras kan två SMI-enheter per fördelningskontakt ingå. Den tredje anslutningen av fördelningskontakten används för genomgående ledning med förmonterade sammankopplingskablar (5).
WAGO på arbetet
Ytterligare anvisningar för WINSTA® Snabbkopplingssystem
Utrymmessparande anslutning i en DALI-ledning
Rekommenderad läsning
Läs mer om WINSTA snabbkopplingssystem
Snabb elinstallation, fel- och underhållsfri: WINSTA®-lösningar kan vara mer än bara en produkt – WAGO-specialister stöder dig, redan på planeringsstadiet.