Vad är snabbkoppling?
Snabbkoppling är "plug and play"-versionen av elinstallation. Snabbkopplingssystemet består av ett stort antal olika komponenter och förmonterade kablar som planeras enligt den specifika applikationen inför installationsfasen och sedan enkelt kopplas ihop på byggarbetsplatsen. Jämfört med konventionell installation kan en enkel snabbkopplingsinstallation av en krets, som täcker allt upp till och med lasten, genomföras på minimal tid – med 100 % skydd mot felkoppling.
Var används det?
Fördelarna med snabbkoppling är särskilt uppenbara när installationskraven återkommer eller planeras på ett nät, som i typiska infrastrukturprojekt som kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, daghem, vårdhem och köpcentrum. Typiska exempel är belysningsinstallation i undertak, elinstallation i kabelkanaler och hålväggar samt installation i golvdosor och systemfördelningslådor i förhöjda golv.
Vilka fördelar ger det?
Genom att kombinera förhandsplanering med strukturerad installation på byggarbetsplatsen gör snabbkopplingen att byggprojekt kan slutföras enligt tidtabell. Monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen minskar – så att du kan avsluta projekt upp till 70 % snabbare och minska de totala kostnaderna med upp till 30%. Mekanisk kodning av anslutningsgränssnitten, såväl som färgkodning, förenklar installationen ytterligare, vilket gör processen tillförlitlig och felfri. Det är enkelt att inkludera bussystem, som DALI för dimning av ljus eller SMI för solskyddssystem.