[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/winsta_ip40" }, "headline": "", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-16261-3D-WINSTA-IP40-WINSTA-mini-2000x1125-Stage.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OaTlvT1Rndk1UQTBNamsxTWpjMk5UUTBNekF1YW5Cbnw1MmVhYzQ0NzUwOWZiNTdiOGRjMGFmMTIzODFlNjY4ZjEwYjYxMjQ3MWNkZTRmNmM0ODc3NGRhNTA1MWJhYzA3" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Nov 22 10:50:57 CET 2021", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:04 CET 2024" }

Nyheter 30 september 2020
Ökat beröringsskydd för lättillgängliga områden

WAGOs linje av WINSTA® MINI installationskontakter erbjuder IP40-skydd

Liten, kompakt och nu beröringssäker: Alla kontakter i WAGOs WINSTA® MINI snabbkopplingssystem finns nu med IP40-skydd. WAGOs kompakta installationskontakter, som imponerar med sin ringa storlek och verktygsfria aktivering, är redo för användning i lättillgängliga områden, inklusive butiker, mässbyggande eller till och med möbeltillverkning.

Ökat beröringsskydd till IP40 skyddar användaren från kontakt med produktens spänningsförande delar – även om verktyg med små spetsar (diameter större än 1 mm) används. Ökad säkerhet gör att WINSTA® MINI Kontaktdon perfekta för installationer där elektriska komponenter är lättillgängliga för alla, inklusive lekmän. Användning för installationer i eventbranschen, butikshandel och laboratorieutrustning. Tillämpningar i de trångaste områdena, såsom armaturer installerade i möbler eller uttag och laddstationer integrerade i möbler, kommer också att dra nytta av de nyligen beröringssäkra kontakterna.

WINSTA® MINI-familjen, designad för en nominell ström på 16 A, gör elektriska installationer i trånga utrymmen kopplingsbara, vilket tar itu med den växande trenden med miniatyrisering. WINSTA® MINI-familjen innehåller förutom olika kontakter även både distributionskontakter och förmonterade kablar. Det ökade skyddet mot oavsiktlig kontakt uppnås med modifierade dragavlastningshus. Förändringen kompletterar portföljen optimalt för applikationer inom lättillgängliga områden; det är också möjligt att göra 3-poliga MIDI-kontakter beröringssäkra genom att använda IP2XD-dragavlastningshuset.

Dina fördelar:

    • IP40-skydd för alla kontakter på WINSTA® MINI familjen
    • Kompakt design för ledare med ett tvärsnitt upp till 1,5 mm2
    • Enkel, verktygsfri drift
    • Brett utbud av kodningsalternativ

Mer om WINSTA®

Perfekt snabbkoppling – med WINSTA®

WINSTA® snabbkopplingssystem möter enkelt de höga kraven inom fastighetsinstallationer. Systemet erbjuder enkla snabbkopplingar – elinstallationerna är säkra, felfria och snabba. Detta gäller också för andra tillämpningar, såsom marina system och järnvägssystem, samt industriella tillämpningar.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Interconnection

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information