[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Ämnen 29 april 2022
PCB-anslutningar med en arm: Hålla jämna steg med miniatyrisering

Idag är både linje- och signalnivån kombinerad på kretskortet. Resultatet: Högre effekttäthet förändrar kraven på anslutningsteknik.

Alla känner till det från sina datorer: enheter har blivit mindre och mindre de senaste åren. I början av millenniet fyllde hemdatorn det så kallade Big Tower, som var över 60 cm högt; under åren har hårdvaran krympt och finns idag i anteckningsblocksstora höljen som bekvämt kan stoppas in i en ficka.

WAGO PCB Connection Technology med arm:

  • Intuitiv: Verktygsfri, intuitiv armmanövrering
  • Säker: Armen låses tydligt i position (öppna/stäng)
  • Vektygsfri: Snabbare och enklare kabeldragning

Detsamma gäller maskin- och industrielektronik, som också krymper stadigt. Motorstyrningsexempel: Där det tidigare krävdes utrymmeskrävande skyddskretsar bildar idag motor, transmission och omvandlare en kompakt, intelligent och kraftfull enhet.

Denna utveckling påverkar även elektroniken som används i frekvensomriktare eller växelriktare. Separationen av signalnivån och det ständigt minskande installationsutrymmet för kretskort flyttar ständigt komponenter närmare varandra – med konstant eller ännu mer anslutningseffekt. Detta påverkar kretskortsdesignen och därmed anslutningstekniken.

Hög efterfrågan, även för små komponenter

Kretskortsplintar och kontakter måste vara motsvarande kompakta och samtidigt pålitligt överföra höga strömmar. För att klara krävande förhållanden, till exempel vid vibrationer och temperaturfluktuationer, måste komponenterna fungera tillförlitligt tillsammans med kretskortet. Samtidigt måste elektronikutvecklare vara kostnadsmedvetna. Angående anslutningsteknik betyder detta: Priset spelar en viktig roll, men komponenterna måste också övertyga genom konstruktion och funktion för att garantera flexibilitet för kretskortsdesignen och förenkla användningen.

WAGOs nuvarande kretskortsplintar och kontakter med armar är idealiska för elektronikutvecklare. Detta inkluderar plintar för de nominella tvärsnitten 1, 5; 2,5; 4; 6 och 16 mm² för märkdata upp till 1 000 V och 76 A. Den centrala kärnan är anslutningstekniken med push-in CAGE CLAMP®.

Fjäderklämman med push-in anslutningsteknik har varit pålitlig i åratal, till exempel i rälsmonterade kopplingsplintar, pluggbara kopplingar och PCB plintar från WAGO och anses vara en standard för säker och underhållsfri anslutningsteknik för alla typer av ledare inom industri- och transportapplikationer.

WAGO PCB plintar finns med olika ledarareor. Detta gör dem lämpliga för många applikationer. Foto: WAGO

Förutom anslutningssäkerhet erbjuder de nya WAGO PCB-plintarna den avgörande fördelen att de sparar utrymme.

Viktor Dick, produktchef PCB Connections på WAGO

Sparar utrymme på kretskortet.

Utöver anslutningssäkerheten erbjuder kretskortsplintar och kontaktdon den avgörande fördelen att de sparar utrymme: de kan vanligtvis ansluta EQ och FQ ledare upp till en storlek större i tvärsnitt än deras nominella tvärsnittsdimension. På detta sätt, till exempel med nätaggregat, PV-växelriktare, wallboxar eller frekvensomriktare, är det möjligt att arbeta i en högre effektklass med en FQ ledare (10 mm²). För anslutning av en 10 mm² ledare räcker det med 6 mm² PCB-plint; annars måste en 16 mm² plint användas. Platsbesparingen på PCB är alltså över 55 %.

I synnerhet ger användning av en pluggbar kontakt maximal användarkomfort. Genom att dra i plug-in-anslutningen kan enheter i områden som är svåra att komma åt enkelt kopplas. Tack vare armen kan kontakten enkelt kopplas i handen, vilket eliminerar behovet av en tredje hand för att hålla kontakten och ett verktyg.

Hela familjen med WAGO anslutningsklämmor MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) med armar

Snabb och enkel kabeldragning

Utöver utrymmesbehovet är snabb kabeldragning en viktig faktor för att säkerställa kortast möjliga monteringstid. Utvecklare som väljer dessa PCB-plintblock eller -kontakter drar nytta av push-in-terminering av solida ledare och fintrådiga ledare med hylsor. Detta möjliggör kabeldragning inom några sekunder.

Om enskilda moduler kommer att förberedas av tillverkaren och senare kopplas för drift i fält, är bekväm och omisskännligt tydlig drift av anslutningspunkterna avgörande. För att uppfylla dessa krav har företaget från Minden lanserat 2601-, 2604-, 2606- och 2616-seriens PCB-plintar och 2734, 2231, 2721, 831 och 832 serierna pluggbara kontakter. Dessa modeller kombinerar kompakta dimensioner och hög strömkapacitet med intuitiv och verktygsfri användning via arm. Tack vare sin enkla manövrering och eftersom de respektive låsta lägena (öppen/stängd) tydligt kan identifieras, visar sig armen vara särskilt användarvänlig.

En lättanvänd arm är en stor fördel, speciellt när man stänger klämpunkten: Kraften från den öppnade fjädern gör att armen stängs – även med låg kraft. Denna intelligenta design ger alltid en säker anslutning av klämpunkten och eliminerar praktiskt taget fel på grund av felaktig användning.

En blick, ett klick!

PCB Connection Technology: Liten arm, stor effekt

Upptäck fördelarna och möjliga tillämpningar nu!

Flexibilitet för designprocessen

När utvecklare designar sina kretsar vill utvecklarna inte fokusera på anslutningstekniken, de vill hellre integrera den så enkelt och billigt som möjligt efter att kretskortets huvudfunktionalitet har stelnat. Det betyder omvänt att: Komponenter för anslutningsteknik måste integreras flexibelt i en övergripande design. WAGOs kretskortsplintar och kontakter gör att kretskortanslutningen kan göras horisontellt och vertikalt till kretskortet.

Armdesign fördel

De armförsedda varianterna ger ytterligare en konstruktiv fördel: I öppet tillstånd står armen i en vinkel på 60 till kopplingsplinten, så enkel manövrering är möjlig även när ledaranslutningen sker vertikalt till kretskortet. I detta fall vilar inte den öppna armen på kretskortet så att klämpunkten kan stängas mer bekvämt samtidigt som risken för skador på kretskortet minimeras. Dessutom förblir installationsutrymmet fritt för ytterligare platta komponenter, såsom SMD-motstånd.

WAGOs kretskortsplintar och kontakter bildar ett produktsortiment som uppfyller dessa höga krav. De kombinerar kompakta dimensioner, hög strömförande kapacitet och bekvämlighet i kabeldragning med en särskilt hög grad av designfrihet.

Författare

Viktor Dick

Viktor Dick är produktchef för PCB kontakter på WAGO i Minden. Han ansvarar bland annat för kretskortsplintar med armar.

Lukas Westermeier

Lukas Westermeier är produktchef för PCB-kontakter på WAGO i Minden. Han ansvarar bland annat för PCB-kontakter med armar.

Coverstory-Elektronikpraxis-Ausgabe-8-22_Porträt-Lukas-Westermeier_2022_2000x1125.jpg

Produktöversikt

PCB-terminalblock och pluggbara PCB-kontakter med armar

Mer ström på ditt PCBTrenden mot mindre komponenter presenterar nya utmaningar för kraftelektronik. Den större effekttätheten som orsakas av att signalen och utgångsskiktet kombineras på PCB påverkar också anslutningstekniken. Kretskortsplintar och instickbara kretskortskontakter måste vara kompakta, överföra strömmar på ett tillförlitligt sätt och även fungera pålitligt med kretskortet under krävande förhållanden.
MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2000x2000.jpg

Kontinuerlig systemkabeldragning med PCB-kontakter MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) är WAGOs mångsidiga pluggbara anslutningssystem, som erbjuder ledande lösningar för dina ledningsapplikationer.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information