[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/led-industri" }, "headline": "Ledningsdragning på baksidan av LED-moduler", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2070-522und0462-unten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaUzlvTkRndk9Ea3hPVFUyTkRVMU1ERTNOQzVxY0djfDA0NDRkN2U0ZDM2ZDg1MjZhYzAyN2IzMzI1ZmI4OGI3OTExMjY5NTgwNjEwMmFkNDUwNTYzNDRhYjQ2MjcwNGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jun 14 23:56:28 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:12 CET 2024" }

Nyheter
Ledningsdragning på baksidan av LED-moduler

WAGOs helt nya 2070-serie SMD genomgående kretskortsplintar möjliggör ledningsdragning på baksidan av LED-moduler. Denna nya design minimerar ombord LED-skuggning och förenklar ledningsdragning.

Lanseringen av WAGOs nya 2070-serie SMD-kopplingsplintar för entrådiga och mångtrådiga ledare från 0,2 mm² till 0,75 mm2 (24–18 AWG) gör det enkelt att dra ledningar på baksidan av LED-moduler.

Den nya designen gör WAGOs 2070-serie SMD genomgående kretskortsplintar idealisk för linjära LED-moduler och ultraplana armaturer.

Dina fördelar:

  • Låg profil på bara 1,1 mm på modulens framsida minimerar skuggning.

  • Ledningsdragning på baksidan underlättar anslutning av LED-moduler.

Enkel att använda

Den branschtestade Push-in CAGE CLAMP®-anslutningen gör att ledare kan anslutas genom att helt enkelt trycka in dem. Ett manöververktyg gör det enkelt att öppna klämman när man ansluter mångtrådiga ledare och tar bort alla ledartyper.

Valfria 2070-serievarianter är utrustade med ett lock som döljer klämpunkten från modulens framsida för att skapa ett sömlöst vitt hus. Locket ger också en mittkontaktyta för automatisk plock och platsmonteringskompatibilitet.

Överblick:

  • Ledningsdragning utförd på baksidan av LED-modulen förenklar belysningstillverkning
  • Push-in CAGE CLAMP® för enkel intryckningsanslutning av solida ledare
  • Verktyg förenklar införandet/avlägsnandet av alla ledartyper via manöveruttag
  • Stöder både manuella och automatiska ledningssystem
  • Mittkontaktyta för automatisk plock och platsmonteringskompatibilitet
  • Valfri fabriksmärkning av klämpunkten hjälper till att förebygga ledningsfel
  • Höga gap- och krypavstånd för användning upp till 500 V per EN 60598-1
Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information