Pluggbara kontaktdon
Snabb, pålitlig, pluggbar: WAGOs omfattande sortiment av pluggbara kontakter för applikationer via panelen kopplas perfekt till dina enheter. Det breda sortimentet innehåller också olika typer av montering. Ett brett urval av olika produktfamiljer i olika storlekar ger dig alltid den rätta lösningen för pluggbar anslutning.
- Snabb installation, underhåll eller utbyte av dina enheter tack vare pluggbara lösningar
- Universell anslutning för alla ledartyper
- Lödda kontakter (THT och THR) för intern PCB-anslutning
- Anslutningar med kabelanslutning och monteringsfläns för anslutning av intern ledare
- Snap-in fläns för verktygsfri genommontering av panelen
- Tråd-till-kort samt tråd-till-tråd och kort-till-trådanslutningar
Genomgångsplintar
Panelgenomföringsplint med internt lödstift och ledaranslutning Snabb, verktygsfri installation. Anpassade färgkombinationer möjliggör färgkodning av anslutningspunkter.
- Universalfjäderanslutning för alla ledartyper - intern och extern upp till 16 mm² (6 AWG)
- Lätt, verktygslös montering med lås- och klämmor
- 828-serien: Öppna enkelt flera klämaggregat på samma gång via en bekväm spakfunktion
- För direkt jordkontakt med kapsling/panel (826 Series)
Pluggbara skenmonterade kopplingsplintar
X-COM®-SYSTEM är ett modulärt system med mindre kablage till en lägre kostnad. Förutom skenmonterade kopplingsplintar, inkluderar X-COM®-SYSTEM även design för genomgående panel och andra applikationer. Hankontakter med olika monteringsalternativ finns: genomgående flänsar för skruv eller liknande monteringsmetoder och snäpp-in-flänsar för verktygsfri montering. Motsvarigheten består av modulära 1- eller 2-ledars raka eller vinklade honkontakter.
PCB-plintar
Våra kretskortsplintar för applikationer via panelen är idealiska för anslutning med inbyggd anslutning med frontdrift. Dessa PCB-plintar finns med 5, 7,5 och 10 mm stiftavstånd (0,196, 0,295 och 0,394 tum).
- Universell anslutning för alla ledartyper
- Valfria skruvfästen för extra mekanisk stabilitet i höljet
- Antingen i nivå med kapslingen eller utskjutande
- Testport testning parallellt med ledaringången
picoMAX® - Det pluggbara anslutningssystemet
En stålfjäder innebär dubbla kontaktkraften som appliceras: Denna princip gör picoMAX® upp till 30% mer kompakt än andra anslutningssystem.
- Kompakt design: sparar utrymme med upp till 30 %
- Radikalt förenklat kontaktsystem
- Speciell design, innovativ fjäderanslutningsteknik och nytt isoleringsmaterial garanterar absolut kontakttillförlitlighet även vid installationer i höga omgivningstemperaturer
- Mycket hög vibrationsbeständighet upp till 20g för anslutningar till tråd-till-bord, tack vare inbyggda låsspärrar och ett honkontakt som nästan är helt integrerad i hankontakten
- Effektiv testning via testplats parallellt med anslutningsposten