[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Spara tid och kostnad med våra anslutningsklämmor och kontaktdon

Oavsett om det finns en kopplingslåda eller distributionsbox, erbjuder WAGO anslutningsklämmor och kontaktdon dig rätt produkt för varje installationsjobb. Push-in-koppling av fasta ledare, som det som erbjuds av våra anslutningsboxkontakter, sparar mycket tid och pengar.

Dina fördelar:

  • Snabb och enkel att använda
  • Rätt koppling och kontakt för varje applikation
  • Minimala utrymmeskrav möjliggör hög ledningsdensitet
  • Tydligt organiserad ledning i styrskåp och kopplingsdosor
  • Underhållsfri installation
  • Permanenta, säkra anslutningar

Produktöversikt

Vårt sortiment av installationsplintar och kopplingsklämmor

Installationsplint

WAGOs TOPJOB® S Installationsradplint med Push-in CAGE CLAMP® tillförlitlighet har ett stort antal tvärsnitt, vilket ger rätt radsplint för alla fastighetsapplikationer. Eftersom kraven på fastigheter ständigt ökar och förändras, möjliggör TOPJOB® S framtidssäker installation.

Dina fördelar:

  • Flexibelt val av manövervariant (manöverplats, tryckknapp eller hybrid)
  • Standardiserad isolationsresistansmätning tack vare tillförlitliga, bekväma N-frånskiljbara varianter
  • Push-in CAGE CLAMP®: push-in anslutning av EQ ledare och RQ ledare med hylsa.
  • Tillräckligt ledningsutrymme tack vare kompakt design
  • Trerads anpassad märkning via märkningsremsor ger tydlig organisation – även när den är ansluten
  • Enkel förhandsplanering med Produktsökare för distributionstavlor i fastigheter

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Kontaktdon för belysning

WAGOs belysningskontakter är den perfekta länken mellan EQ och RQ ledare. Tack vare sitt godkännande som fristående utrustning enligt EN 60998 kan WAGOs armaturklämmor användas i nästan alla hushållsapplikationer och liknande fastighetsinstallationer där det krävs en anslutning mellan EQ och RQ ledare.

Dina fördelar:

  • Idealiskt ska fasta ledare anslutas till RQ ledare
  • Enkel, verktygsfri ledningsdragning – särskilt användbart för overheadarbete
  • Stöd för många applikationer, inklusive anslutning av enheter med RQ ledare till fasta installationer (t.ex. persiennermotorer)
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

221-seriens skarvklämmor för alla ledartyper

Från porttelefonsystem till elektriska ugnar – att ansluta olika ledartyper går snabbt och enkelt med WAGOs kompakta anslutningsklämma (221-serien).

Dina fördelar:

  • Anslut alla ledartyper utan att först förbereda dem
  • Kombinera alla typer av ledare och storlekar
  • Användarvänlig för verktygsfria anslutningar
  • Klara strömmar upp till 32A
  • Monteringsadapter för användning i fördelningsboxar
  • Även för tvärsnitt upp till 6 mm2
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Anslutningsklämma serie 221 grön

Enklare, snabbare, säkrare: Dessa är de välbekanta funktionerna i 221-seriens anslutningsklämma. Vi har tänkt om på den produkten och utvecklat en variant av bio-cirkulär och återvunnen plast. Detta håller befintliga resurser i omlopp och är ett första steg på vägen mot mer hållbara produkter.

Fördelar:

  • Plast tillverkad delvis av återvunnet material (t.ex. återvunna PET-flaskor) och biobaserat industri- och hushållsavfall (biocirkulärt)
  • Minskad förbrukning av fossila resurser
  • Samma kvalitet och certifieringar som den välbekanta orange anslutningsklämman i 221-serien

221-seriens anslutningsklämmor för Ex-applikationer

Upptäck nya designmöjligheter för tillverkarna av kopplingsdosor, armaturer och elektroniska apparater.

Dina fördelar:

  • Enkel att använda: Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen
  • Finns som 2-, 3- och 5-poliga anslutningsklämmor
  • Två varianter, många applikationer:
    - Serie 221 4 mm2 varianter; RQ ledare från 0.14 till 4 mm2, samt EQ och FQ ledare från 0.2 till 4 mm2.
    - Serie 221 6 mm2 varianter ansluter alla ledartyper från 0.5 till 6 mm2.
  • Monteringsskena för installation enligt standarderna
  • Arbetsspänning på 275 V eller 440 V
  • Anpassade skenor kan fås
  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2
  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Klass 1, zon 1

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

PUSH WIRE® Anslutningar

Vår produktlinje stöder ett brett tvärsnittsområde: 243-serien MICRO PUSH WIRE®-kopplingar för kopplingsdosor är speciellt utformade för små diametrar (t.ex. lågspänningsinstallationer). Serie 2273 ansluter EQ ledare upp till 2.5 mm2, och serie 773 upp till 4/6 mm2. Med 2773-serien kan ledare upp till 4 mm2 enkelt repareras eller utökas.

Dina fördelar:

  • Kompakt storlek
  • Snabb kabeldragning via enkel push-in avslutning av EQ ledare
  • Verktygsfri ledaravslutning
  • Monteringsadapter för användning i fördelningsskåp
  • Återanvändbar
  • Genomskinligt hus för att visuellt verifiera korrekt ledarinsättning

Boxar för elanslutningar

Våra boxar för anslutningsteknik erbjuder större skydd och tydligare organisation för dina elinstallationer:

  • WAGO Lighting Connection Box med inbyggt Linect®-gränssnitt för WINSTA® pluggbara anslutningssystem håller damm och smuts borta från lamporna.
  • WAGO Gelbox ger enkelt skydd mot fukt för 2773- och 221-seriens anslutningsklämmor - enligt IPX8.
  • WAGO kopplingsdosa för anslutningsklämmor i 221-serien ger en tydlig organisation för anslutning av upp till 60 ledare.
MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Praktiska tips och produktnyheter

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Upptäck produkter

Alla produkter

Upptäck mångfalden hos WAGOs installationsplintar och anslutningsklämmor

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg
Din WAGO kontaktperson

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Ämnen och produkter realterade till våra anslutningsklämmor och kontaktdon

Interconnectionsteknik

Skenmonterade kopplingsplintsystem

Snabb installation, helt vibrationssäker och underhållsfri: WAGOs skenmonterade plintsystem baserar sin tillförlitlighet på industribeprövad fjäderanslutningsteknik.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Sök återförsäljare

Alltid nära dig, alltid till hjälp: Vår återförsäljarsökning hjälper dig att hitta rätt föredragna partner för dina WAGO produkter och support.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg