221 Grön

5 september 2023
Anslutningsklämma serie 221 grön

Ingenting är för litet för att påverka vår miljö positivt. Därför har vi omarbetat en av våra mest kända produkter - 221-seriens anslutningsklämma.

En variant gjord av delvis biocirkulär och återvunnen plast har skapats för att hålla befintliga resurser i cirkulation. Anslutningsklämman lägger därmed ett mer hållbart fotavtryck redan i början av installationen.

Dina fördelar:

  • Plast som delvis tillverkats av återvunnet material (t.ex. återvunna PET-flaskor) och biobaserade rester från industri- och hushållsbruk (biokretsar)
  • Minskad förbrukning av fossila resurser, eftersom befintliga resurser fortfarande är i omlopp
  • Samma kvalitet och certifieringar som 221-seriens anslutningsklämma

Vägen till större hållbarhet

Som ett industriellt tillverkningsföretag kräver vi många resurser, vilket innebär energi och råvaror som plast. Konventionell plast består av kolföreningar som härrör från källor som petroleum och naturgas - två icke-förnybara material vars utvinning skadar vår miljö och klimat. För att stadigt minska behovet av ny plast har vi tänkt om på en av våra mest populära produkter, 221-seriens anslutningsklämma med armar. Den finns nu i en version gjord av delvis biocirkulär och återvunnen plast. Dess namn: WAGO 221 Grön. Den nya kontakten från Green Range-familjen är ett första steg mot hållbar utveckling eftersom varje stor förändring börjar med ett första litet steg.

Samma kvalitet från mer hållbar plast

Vår välkända kontakt med orange armar innehåller också plast gjord av återvunnet material. Vi går dock ett steg längre med WAGO 221 Grön anslutningsklämma med armar. Vi fortsätter att cirkulera befintligt material samtidigt som vi inkluderar material från andra cirkulära ekonomier.

  • Intern återvinningsprocess: Vi återanvänder granulat med nästan ny produktkvalitet för att producera nya anslutningsklämmor.
  • Därför innehåller vår standard 221-seriens anslutningsklämma redan en betydande mängd granulat.
  • Förutom granulat består den nya WAGO 221 Grön av 77 % biocirkulär PC (hölje) och minst 27 % återvunnen PBT (arm).
  • Två tredjedelar av deras totala plast består av mer hållbara material än 221-seriens anslutningsklämma.
  • Samma kvalitet: Båda anslutningsklämmorna har samma tekniska data och certifieringar och är lämpliga för samma applikationer.
  • WAGO 221 Grön är ett alternativ för alla som vill producera eller konstruera mer hållbart.
MM-396298_new-website_page-and-teaser_green-line-221_Greenline_011_2000x1125 (1).jpg
{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000HOM1","modifiedtime":"2024-06-29T03:13:30+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIWU5WIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","imagemapPopups":[],"headline":"<p>Det är i kontakten</p>","image":{"code":"MM-396300_sales-battle-card-Green-Line-221_tagged_translated-2.jpg","altText":"MM-396300_sales-battle-card-Green-Line-221_tagged_translated-2.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnellpOHhORE01TWpBd05qWXdOamczT0M4eU1EQXdYMDFOTFRNNU5qTXdNRjl6WVd4bGN5MWlZWFIwYkdVdFkyRnlaQzFIY21WbGJpMU1hVzVsTFRJeU1WOTBZV2RuWldSZmRISmhibk5zWVhSbFpDMHlMbXB3Wnd8MDhjYjg0OGY0ZWNlNjA0ZWM3NzM3ZWVkMDk4MmEyOWUxMzg5NTFkN2I5NjYwOGUyZjUxMzcxMGZiYmE2YjcwOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneFpTOHhORE01TWpBd056RTVOamN3TWk4eE5qQXdYMDFOTFRNNU5qTXdNRjl6WVd4bGN5MWlZWFIwYkdVdFkyRnlaQzFIY21WbGJpMU1hVzVsTFRJeU1WOTBZV2RuWldSZmRISmhibk5zWVhSbFpDMHlMbXB3Wnd8ZjFhMjRiYzViODE2MmJhYjA2MGRhMGFlZWQxMzRkZjhkZjNiNzcxM2Y5NmU4NzFiZWIwYjBmM2Y4MTY3ODc3Mw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd6Tnk4eE5ETTVNakF3Tmpjek56azFNQzh4TWpnd1gwMU5MVE01TmpNd01GOXpZV3hsY3kxaVlYUjBiR1V0WTJGeVpDMUhjbVZsYmkxTWFXNWxMVEl5TVY5MFlXZG5aV1JmZEhKaGJuTnNZWFJsWkMweUxtcHdad3w2MjJiYjYwZjcwODc0ZjJjZDFiOTQ0OTY3YTlmODFkNTMzMDlkZWQxNzlkMjg2N2IyNGUwNWRlY2I3ZjNlOTY2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd6TkM4eE5ETTVNakF3Tmpnd016UTROaTh4TURJMFgwMU5MVE01TmpNd01GOXpZV3hsY3kxaVlYUjBiR1V0WTJGeVpDMUhjbVZsYmkxTWFXNWxMVEl5TVY5MFlXZG5aV1JmZEhKaGJuTnNZWFJsWkMweUxtcHdad3w0MGFmYjc5MTE4NTI1YzM1Mzc4YTllOWIxNmRkYTA4MTIwZWM3MmU1Mzk2OGY4ZDNhMjExNTRhNjY4MjU4M2Vh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd6TkM4eE5ETTVNakF3TmpnMk9UQXlNaTgzTmpoZlRVMHRNemsyTXpBd1gzTmhiR1Z6TFdKaGRIUnNaUzFqWVhKa0xVZHlaV1Z1TFV4cGJtVXRNakl4WDNSaFoyZGxaRjkwY21GdWMyeGhkR1ZrTFRJdWFuQm58YmFhM2ExNjJjNjliYmJhY2M1NWViNDMzY2I1NGM3MTBjMDk2MmUwZjMwYWJiNjg5ZDJjNGZmODI5OTA0MTkzNA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd6TUM4eE5ETTVNakF3Tmprek5EVTFPQzgwT0RCZlRVMHRNemsyTXpBd1gzTmhiR1Z6TFdKaGRIUnNaUzFqWVhKa0xVZHlaV1Z1TFV4cGJtVXRNakl4WDNSaFoyZGxaRjkwY21GdWMyeGhkR1ZrTFRJdWFuQm58NWY2NWRiYjkyMTM2MGQ0N2E3ZTU1NjU4NGRjMDJhY2FjNzk1MDk4ZDczY2M4MjJjMjM0MzgxY2FjMTBkODg0Yg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-396300-sales-battle-card-Green-Line-221-tagged-translated-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4WkM4eE5ETTVNakF3TnpFek1URTJOaTh5TURCZlRVMHRNemsyTXpBd1gzTmhiR1Z6TFdKaGRIUnNaUzFqWVhKa0xVZHlaV1Z1TFV4cGJtVXRNakl4WDNSaFoyZGxaRjkwY21GdWMyeGhkR1ZrTFRJdWFuQm58NWY5ZGNhZTAxNzQ0ODQ4NjI4MGJjOTMyMWMyMGRkMGViZmE3NGIwMTk3NTcwMWRlNDRlYjM3NWEyNWI3ZWRiZg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-396300_sales-battle-card-Green-Line-221_tagged_translated-2.jpg"},"lastLoad":1719630810052,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwR0lYQSIsImNhdGFsb2dJZCI6InNlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"221green-range","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-09-05T11:55:05+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Biocirkulärt material är en rest som produceras under industriella processer eller hushållsprocesser. För husets PC-material är dessa rester från papper och skogsbruk (tallolja), rester från produktion av vegetabiliska oljor och återanvänt ätligt fett.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>77 % BIO-CIRKULÄR</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HWCO","modifiedtime":"2023-09-05T11:55:07+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>77 % BIO-CIRKULÄR</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"bio-zirkulär","x":42,"synchronizationBlocked":false,"y":28,"containers":[],"creationtime":"2023-09-05T11:55:07+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Återvinning efter konsumentledet är återvunnet avfall som produceras av konsumtion. Dessa inkluderar livsmedelsförpackningar, plastpåsar eller PET-flaskor.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":true,"tooltip":"<p>Minst 27 % återvunnet material</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HWCP","modifiedtime":"2023-09-05T11:55:07+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Minst 27 % återvunnet material</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Post-Consumer-Rezyklat","x":60,"synchronizationBlocked":false,"y":60,"containers":[],"creationtime":"2023-09-05T11:55:07+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Att använda biocirkulära resurser för att producera PC-material sparar upp till 87 % CO2.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>87% CO2 Savings</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HWCQ","modifiedtime":"2023-09-05T11:55:08+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>87% CO2 Savings</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"CO2-Einsparung","x":38,"synchronizationBlocked":false,"y":50,"containers":[],"creationtime":"2023-09-05T11:55:08+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Koppar, fjäderstål och produktionsstegen är identiska med standardanslutningsklämman i 221-serien. Metallerna i båda kontakterna kommer redan till stor del från skrot.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIWU5WIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HYNV","modifiedtime":"2023-09-13T11:49:49+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Hög andel skrot</p><p></p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"wie 221","x":75,"synchronizationBlocked":false,"y":70,"containers":[],"creationtime":"2023-09-05T11:55:07+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}

Det är i kontakten

Packad i gräspapper

Anslutningsklämman använder inte bara mer hållbara resurser, förpackningen följer också efter. WAGO uppmärksammar de material som används och tillhörande miljöavtryck även när det gäller förpackning. WAGOs gröna anslutningsklämma med armar är förpackad i gräspapper, ett mer hållbart alternativ till 100 % återvunnet papper. Gräspapper består av upp till 30 % gräsfiber och upp till 70 % återvunnet papper. Produktion av gräspapper avger mindre CO2* och förbrukar mindre vatten** än ren tillverkning av återvunnet papper. Dessutom är dess påverkan på den biologiska mångfalden ungefär 28 procent lägre eftersom gräset kommer från ekologiska kompensationsområden för utveckling eller obrukad jordbruksmark. Enligt lag måste dessa platser klippas flera gånger per år, och gräsklippningarna går in i gräspappersproduktion.

*Ca. 5,6 % mindre CO2 **Ca. 11 % lägre vattenförbrukning

Dokument för nedladdning

Du kan hitta mer information om WAGO 221 Grön sortiment i produktbladet - helt enkelt ladda ner PDF-filen.

FAQ

Hållbarhet får allt större betydelse i sociala och rättsliga diskussioner. Detta beror också på att effekterna av klimatförändringarna också blir mer framträdande. Nationella och övernationella mål styr exempelvis klimatskyddsmålen. Lagstadgade krav har också en ökande inverkan - inklusive lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och det kommande EU-kravet på hållbarhetsrapportering. Men oavsett denna externa utveckling är vi också övertygade om att hållbar affärsverksamhet är grunden för långsiktig framgång och ett oumbärligt inslag av företagsansvar - en attityd som VD, ledning och aktieägare stöder fullt ut. WAGO har deltagit i FN:s Global Compact hållbarhetsinitiativ sedan 2012 [1], ett försök av företag som är engagerade i universella hållbarhetsprinciper, och har frivilligt rapporterat sina framsteg sedan dess. Under 2021 lanserade vi vår hållbarhetsstrategiprocess med en omfattande hållbarhetsanalys för att etablera hållbarhet i företaget på ett bindande och omfattande sätt. Under processen satte vi upp ambitiösa mål.

Som ett industriellt tillverkningsföretag behöver vi resurser och energi för att producera och driva våra produkter. Vi inser att detta gör oss till en del av problemet när vi överväger framtidens utmaningar. Därför är det desto viktigare för oss att vara en del av lösningen och ta ansvar som företag och arbetsgivare på ett integrerat sätt. För detta ändamål har vi strategiskt förankrat miljömässig och social hållbarhet inom WAGO-strukturen. Varje entreprenörsbeslut utvärderas i samordning med hållbarhetsprogrammet, och hela försörjningskedjan beaktas. Ingenting är för litet eller betydelselöst på denna väg; varje steg i rätt riktning räknas. Denna attityd gör det också möjligt för oss att stärka och motivera våra anställda. Vi vill också öppet rapportera om framgångar och misslyckanden.

Hittills har vi bearbetat plast gjord av fossila råvaror. En del av de fossila molekylkedjorna i typ PC och PBT-plast ersätts med polymerer som erhålls från biobaserade rester från industri- och hushållsbruk och avfall efter konsumtion. Med WAGO 221 Grön köper vi nu plast som delvis består av biocirkulär (77 % andel av PC) och återvunnet material (minst 27 % av PET-andelen efter konsumentledet i PBT). Dessutom förpackar vi kontakterna i en kartong gjord av gräspapper. Koppar, fjäderstål och produktionsstegen är identiska med standardanslutningsklämman i 221-serien.

Polykarbonatet vi köper är certifierat enligt "International Sustainability and Carbon Certification System" (ISCC Plus). ISCC Plus är ett internationellt certifieringssystem för att implementera miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara leverans- och mervärdekedjor baserade på massbalans. ISCC Plus-certifieringen möjliggör exakt spårbarhet av de material som används. I vårt fall säkerställer massbalansen att 77 % av PC-materialet är biokretsigt. Det innebär att 77 % av de råvaror som används vid PC-tillverkning är material av biologiskt ursprung (bio) och från en avfallsström (cirkulär). Dessa är restprodukter och avfall från livsmedels- och pappersindustrin (tallolja).

De biokretsiga råvarorna importeras med de fossila råvarorna i början av plastproduktionen. I produktionen blandar den biokretsiga råvaran med den fossila råvaran. Massbalansmetoden möjliggör sedan en matematisk tilldelning av de olika råvarorna till specifika plastmaterial.

Massbalanserade material är således sådana som är tillverkade av biobaserade råvaror eller prekursorer som bevisligen har använts materiellt (dvs. inte energiskt) utan att deras biogena kol fortfarande är tillförlitligt detekterbart i slutprodukten. De förnybara (biobaserade) råvaror som används tilldelas matematiskt specifika material.

Minst 27 procent av det nya materialet består av PET-flaskor efter konsumentledet som avlägsnas från avfallsflödet. PET-flaskor (Ocean Bound Plastic/Land Source) släpps ut i miljön över hela världen och förorenar naturen. Oavsett om det är på vattenvägar, kustlinjer, stränder eller andra landområden, särskilt där inget återvinningssystem finns. För att hämta polymererna från PET-flaskor måste flaskorna samlas in, rengöras och strimlas. Flaskorna repolymeriseras sedan till PBT genom en kemisk upppolymerisationsprocess som kallas "depolymerisation" och tillsats av lösningsmedel och petroleumbaserade molekylära kedjor, glasfibrer och flamskyddsmedel. Resultatet av den kemiska uppcyklingen är ett återvunnet PBT, som har samma tekniska egenskaper som det konventionella PBT.

Produkter som återvinns från biobaserade rester kallas biokretsar. När det gäller PC-materialet för WAGO skarvklämma, är dessa rester från skogsbruk, ätbara fetter eller rester från produktionen av ätliga oljor.

Miljöaspekter har alltid spelat en roll i produktionen av WAGO skarvklämma. Till exempel består den ursprungliga 221-seriens skarvklämma med armar av 75 % PC (hölje) och 25 % PBT (arm). 35 % av detta är regranulat, som produceras under produktionen och återvinns direkt.

WAGO 221 Grön sortiment minskar andelen ursprunglig plast. Mängden standarddator som används reduceras till 17 % (ursprungliga 75 %). De återstående 58 % ersätts av en biokrets PC. Med armen kan värdet sänkas från 25 % standard PBT till 18 %. Återstående 7 % kommer att ersättas av återvunnet PBT. Andelen regranulat från internt bearbetade råvaror motsvarar ungefär värdet av den ursprungliga skarvklämman, vid 29 %.

Metaller (koppar och fjäderstål) är oförändrade från den konventionella produkten. Både koppar och fjäderstål erhålls redan från skrot i höga procentandelar. Tyvärr kan ingen produkt med högre (och därmed inte 100 % återvunnet) innehåll för närvarande erbjudas. De komponenter som inte är skrot är mestadels viktiga legeringskomponenter som måste läggas till för att säkerställa våra produkters tekniska kapacitet och kvalitet.

Produkten är tekniskt identisk och har samma godkännanden som den ursprungliga 221-seriens anslutningsklämma.

Nej, funktionerna är identiska med standardanslutningsklämman i 221-serien.

Hitta en återförsäljare nu

Vill du själv se fördelarna med WAGO 221 Grön sortiment? Alltid nära, alltid hjälpsam: Vår grossistsökning hjälper dig att hitta den perfekta återförsäljaren för dina WAGO-produkter och support.

Detta kanske också intresserar dig

Att förlita sig på de rätta anslutningarna på lång sikt

Vi främjar ett hållbart, ansvarsfullt beteende, och hela vår organisation är engagerad i att skydda resurser och bidra till en bättre livskvalitet.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1125.jpg