MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

Professionell fastighetsdistribution med WAGO Installationsplint TOPJOB® S

Med WAGOs TOPJOB® S Installationsplintar med pålitlig Push-in CAGE CLAMP® teknik är du förberedd för framtida installationer, även om byggnadskraven utvecklas och blir strängare. För N-frånkopplingsplintarna kan man välja mellan varianten med intern N-frånkoppling och N-frånkoppling från N-skenan.

Dina fördelar:

  • Anslut en enfas byggkrets i en plintbredd
  • Installera snabbt och permanent genom att helt enkelt sätta in de solida ledarna med Push-in CAGE CLAMP®
  • Testplugg med en diameter på 2 mm för direkt testning
  • Rätt plintvariant för alla fastighetsapplikationer
  • Aktiveringsalternativ: Välj antingen manöverplats eller tryckknappsvariant, eller välj hybrid (båda manövermetoderna i en plint)

Ny produkt

Den nya hybridlösningen

WAGO har utökat sitt utbud av TOPJOB® S Flervånings installationsplint och erbjuder nu ytterligare en variant med bekväm knappmanövrering. Förutom valet av antingen manöverhål eller knapp, erbjuder plintarna även en hybridmodell som innehåller båda alternativen.

Se videon för att lära dig mer om vår nya produkt.

Förhandsplanering för fastighetsapplikationer på ett enkelt sätt

Produktsökare för distributionscentraler i fastigheter

WAGOs nya gratis produktfinger för flernivåinstallationsplintar låter dig definiera parametrar med bara några musklick och ger dig sedan ett bekvämt automatiskt förval av lämpliga plintar för din fastighets fördelningstavla. Att överföra färdiga konfigurationer till WAGOs Smart Designer-konfigurator via gränssnittet är mycket enkelt. Detta gör det enkelt att planera en byggnadsdistribution och skräddarsy den för den specifika applikationen.

Produktpresentation

Andreas Brettschneider, produktchef för installationsanslutningar, presenterar WAGOs nuvarande produktportfölj av radplintar för montering på skenor. Du kan också skräddarsy din installation efter dina behov.

TOPJOB® S Installation av radplintar

Din lösning för fastighetsinstallationer