Sex nya produkter ansluter sig till WAGOs urval av ECB. Våra 4- och 8-kanals elektroniska säkringar kommer snart att vara utrustade med ett kommunikationsgränssnitt. Dessa enheter möjliggör ett val mellan IO-Link, Modbus RTU och Manchester-protokoll för konfiguration, kontroll och övervakning. Kombinera dem med en controller gör det möjligt att läsa ut aktuella värden, justera utlösningströsklar, konfigurera beteenden i begränsande intervall, ställa in en individuell förvarning och byta och återställa kanaler individuellt. Om ett värde till exempel når ett fördefinierat tröskelvärde kan den elektroniska säkringen signalera gränsbelastningen och agera snabbt för att ge kontrollerad minskning av strömförbrukningen. I händelse av överbelastning eller kortslutning avbryts de berörda kretsarna snabbt och tillförlitligt. Därför ökar aktiv användning av elektroniska säkringar avsevärt systemtillgängligheten. WAGOs 3861, 3664 och 3668-serie ECB stöder alla områden inom maskinteknik, inom process- och tillverkningsindustrin och i byggnader, samt i hissar och hissar. I både 4- och 8-kanalsvarianterna gör en smal 32 mm bred design det enkelt att byta, vilket kräver inget extra utrymme och möjliggör mycket flexibel användning. De pluggbara kontakterna är också skyddade mot felkoppling och stöder förkoppling, vilket minskar installationstiden avsevärt.
Artikelnummer:
0787-3664/0000-0080 4CH IO-Link
0787-3668/0000-0080 8CH IO-Link
0787-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU
0787-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU
0787-3664/0000-0050 4CH Manchester
0787-3668/0000-0050 8CH Manchester
Tillgänglig:
Q2/2024