Strömförsörjningsaggregat
Strömförsörjning är kärnan i alla automationslösningar. WAGO erbjuder en bred portfölj av olika serier och prestandaklasser för praktiskt taget alla applikationer: WAGO Pro 2 Power Supply är kommunikationskompatibel, särskilt resursbesparande och mångsidig och kan konfigureras för alla applikationer med flexibilitet. Våra Eco och Eco 2-produkter imponerar med sin snabba, verktygsfria anslutning och utmärkta pris-prestanda-förhållande i utrymmesoptimerade höljen. WAGOs kompakta strömförsörjning i en DIN-skenmonterad kapsling är liten och mycket kraftfull, vilket gör den idealisk för installations- och systemfördelningsboxar, såväl som för användning i hushållsapparater.
Dina fördelar:
- Högeffektiva enheter med en effektivitet på upp till 96,3 %
- Många godkännanden för ett brett spektrum av applikationer
- CAGE CLAMP® anslutningsteknik för nästan alla enheter

Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
Består av en 24 V UPS-laddare/kontroller med en eller flera anslutna batterimoduler, WAGOs avbrottsfria strömförsörjning (UPS) driver en applikation tillförlitligt i flera timmar. Kapacitiva buffertmoduler garanterar problemfri drift av maskiner eller system även vid korta strömavbrott.
Dina fördelar:
- Platsbesparande laddare och controllers
- Parameterinställning via integrerat gränssnitt
- Jackbara anslutningsteknik
- Batterikontrollteknik möjliggör förutsägande underhåll och förlängd batterilivslängd