[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

WAGO Strömförsörjning

De effektiva strömförsörjningssystemen erbjuder ett brett utbud av lösningar - oavsett om det är för enkla applikationer eller för automatisering med höga effektbehov.

Tack vare en stor produktportfölj av strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, avbrottsfri strömförsörjning, elektroniska säkringar, redundansmoduler och buffertmoduler är det enkelt att montera en lösning och skräddarsy den perfekt för din applikation. Ett brett spektrum av globalt giltiga godkännanden tillåter användning av ett strömförsörjningssystem i nästan alla branscher, även med speciella krav.

Vårt sortiment inom strömförsörjning

Pro 2 Strömförsörjning

Pro 2 Power Supply, kontrollskåpets hjärta, banar väg för framtiden och erbjuder specifika funktioner för dagens och morgondagens Industry 4.0-utmaningar.

Dina fördelar:

  • Upp till 96,3 % verkningsgrad
  • Ett brett utbud av konfigurations- och övervakningsalternativ via olika kommunikationsmoduler
  • Snabb, pålitlig utlösning av dvärgbrytare tack vare tillfälliga utströmmar upp till 600 % via Top Boost-teknik
  • Snabb laddning av kondensatorer och snabbare omkoppling av kontaktorer tack vare 150 % utström i fem sekunder via integrerad Power Boost
  • Utökat temperaturområde från −40 till +70 °C

Eco 2 Strömförsörjning

WAGOs Eco 2-strömförsörjning med push-in-teknik och integrerade armar representerar nästa generation av den kostnadseffektiva Eco-strömförsörjningsfamiljen. De nya enheterna stoltserar med snabb, pålitlig, verktygsfri anslutning, samt ett utmärkt pris-prestanda-förhållande.

Dina fördelar:

  • Enkel, verktygsfri, underhållsfri armanslutning med push-in-teknik
  • Brett ingångsspänningsområde från 90 till 264 VAC möjliggör drift i olika elnät
  • Slimmad design sparar utrymme på DIN-skena
  • Effektiv och kostnadseffektiv
  • Lång livslängd: MTBF > 1 miljon timmar
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Eco Strömförsörjning

Många grundläggande applikationer kräver bara 24 VDC. I dessa fall är Eco strömförsörjning den idealiska lösningen ur kostnadssynpunkt.

Dina fördelar:

  • Utströmmar från 1,25 till 40 A
  • Brett ingångsspänningsområde från 90 till 264 VAC möjliggör drift i olika elnät
  • Särskilt kostnadseffektivt för grundläggande applikationer
  • Underhållsfri CAGE CLAMP® anslutningsteknologi sparar pengar
  • Flexibel DIN-skenmontering och flexibel skruvmontering via monteringsklämmor möjliggör installation i alla situationer
  • Platt, kompakt, stabilt metallhölje
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Kompakt strömförsörjning

Den lilla men kraftfulla strömförsörjningen i ett DIN-skena-monterat hölje finns tillgänglig med utspänningar på 5, 12, 18 och 24 VDC och nominella utgångsströmmar upp till 6,5 A.

Dina fördelar:

  • Ett brett ingångsspänningsområde från 85 till 264 VAC stöder enfasdrift i olika elnät.
  • Montering på DIN-skena och flexibel installation via valfria skruvmonterade klämmor – perfekt för alla applikationer
  • Förbättrad kylning tack vare löstagbar frontpanel på enskilda enheter för alternativa monteringspositioner
  • Lämplig för installation i fördelnings- och mätarplattor tack vare DIN 43880-mått
  • Idealisk för industri, byggnader och hushållsapparater enligt EN 60335-1
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Classic Strömförsörjning

Classic Power Supply är det exceptionellt robusta nätaggregatet med valfri TopBoost-integration. Både brett inspänningsområde och ett omfattande utbud av godkännanden tillåter WAGOs CLASSIC strömförsörjningsaggregat att användas i en mängd olika tillämpningar.

Dina fördelar:

  • TopBoost möjliggör kostnadseffektiv säkring på sekundärsidan via strömbrytare (≥ 120 W)
  • Nominell utspänning: 12, 24, 30,5 och 48 VDC tillgänglig
  • DC OK-signal/DC OK-kontakt för enkel fjärrövervakning
  • Brett inspänningsområde och UL- och DNV-godkännanden för användning över hela världen
  • Underhållsfri CAGE CLAMP® anslutningsteknologi sparar pengar
  • Kompakt design sparar utrymme i apparatskåp
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Pro Strömförsörjning

Installationer med höga effektbehov kräver professionell strömförsörjning som tillförlitligt kan hantera effekttoppar. Pro Power Supplies är idealiska för sådana användningar.

Dina fördelar:

  • TopBoost-funktionen ger flera gånger den nominella strömmen i upp till 50 ms
  • PowerBoost-funktionen ger 200 % uteffekt i fyra sekunder
  • Bekväm parameterinställning och övervakning av in- och utgångsvariabler via valfri LineMonitor
  • Potentialfri kontakt/standbyingång
  • Kommunikation med PC eller PLC via valfritt RS-232 seriellt gränssnitt
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Upptäck produkter

Alla produkter

Utforska alla alternativ i WAGOs breda utbud av strömförsörjningsprodukter.

Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Andra gränssnittselektronikprodukter

Avbrottsfri strömförsörjning

Oavsett om det sker i kombination med parametrerbara UPS-laddare och styrenheter, en eller flera anslutna batterimoduler eller kapacitiva buffertmoduler, ger UPS-systemen din applikation pålitlig ström i händelse av spänningsfall, från några sekunder till över flera timmar.

WAGO strömförsörjningssystem

När automationsnivån ökar, ökar också kraven på tillförlitlig matning av spänning och ström. WAGOs innovativa, effektiva strömförsörjningssystem erbjuder ett brett utbud av lösningar för praktiskt taget alla applikationer – oavsett om du behöver en kommunikativ strömförsörjning eller strömförsörjningsenheter för grundläggande applikationer.