buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Systemledningsdragning

Anslut enskilda komponenter i din utrustning snabbt, enkelt och systematiskt, antingen för automatisering eller vid sammankopplingspunkten mellan kabelskåpets ledningar och ett standardgränssnitt som RS-232. Eftersom system och kontrollskåpslösningar blir mer och mer komplexa, sparar detta tid och pengar på planering, installation och idrifttagning. Dra nytta av den mångsidiga produktportföljen med universella gränssnittsmoduler och systemledningar samt controllerspecifika komponenter.

Här hittar du redan ett stort antal tillverkare för vars styrsystem WAGO-systemkablar erbjuder bekväm kabeldragning.

Dina fördelar:

  • Pålitlig, felfri anslutning av enskilda komponenter
  • Förmonterade systemkablar möjliggör snabb ledning
  • Ger alternativ för tydlig identifiering

Produktöversikt

VÅRA SYSTEMLEDNINGSPRODUKTER

Kontrollspecifika gränssnittsmoduler och systemkablar

På följande sidor hittar du all information om våra controller-specifika gränssnittsmoduler och systemkablar. Med våra lösningar kan du ansluta ditt föredragna automationssystem snabbt och enkelt. Vi erbjuder lösningar för alla större tillverkare av automationssystem.

Universella systemkablar

WAGOs systemanslutning för universalkomponenter stöder dig med snabb installation, montering och underhåll. Välj rätt gränssnitt från vårt breda urval av produkter, oavsett om det är RJ45, RS-232 eller andra universella anslutningskomponenter.

  • Snabb, enkel anslutning mellan anslutningsnivåer (sensorer och ställdon) och styrenheter
  • För större flexibilitet i systemplanering, finns även med öppna kabeländar
  • Tidsbesparingar genom förmonterade interfacekablar

Ny produkt

En fantastisk kombination: WAGO-systemkablar och PLC-gränssnittsmoduler

Ett tillägg till portföljen möjliggör anslutning till fler styrenheter.

Utvidgningen av portföljen med ytterligare PLC-gränssnittsmoduler och ett stort antal systemkablar, gör det möjligt att stödja ännu fler programmerbara styrsystem (PLC). Detta är ett tillägg till den portföljen för systemkablar.

Förutom WAGO 750/753-seriens styrsystem och Siemens S7-300 och S7-1500, som redan stöds, finns det nu också lösningar för Siemens S7-400, GE Fanuc 90-30 och RX3i, Schneider Twido, Modicon M2xx, TSX37, TSX57, M340 och Quantum, Rockwell CompactLogix, ControlLogix samt Omron CJ1.

Enkel signalanslutning till PLC

De färdigmonterade systemkablarna möjliggör snabb, felfri förkoppling. Tät ledningsdragning direkt anslutning av signalerna till gränssnittsmodulerna, frigör också betydande utrymme i kontrollskåpet. Denna portföljutvidgning tillåter användare att dra nytta av säker, felfri anslutning av PLC-gränssnittsmoduler.

Dina fördelar:

  • Stöd för ännu fler styrsystem
  • Snabb, felfri förkoppling
  • Enkel omplacering av anslutningen
MM-11044_GWA_System_Wiring_Schmuckbild_Systemverkabelung-8_2000x1125.jpg

Ny gränssnitts- och kopplingsmodul

30 procent mindre utrymme som krävs med integrerad skärmning

Den nya RJ-45 Cat 6A-gränssnittsmodulen och RJ-45 Cat 6A-kopplingsmodulen är idealiska för 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) och höghastighetsapplikationer upp till 500 MHz. De är också PoE- och PoE+-kompatibla och tar upp 30 % mindre utrymme än den tidigare WAGO-lösningen.

Dessa två nya moduler kompletterar de befintliga WAGO-gränssnittsmodulerna (289-serien) och erbjuder fördelar för att möta typiska utmaningar på fältet, till exempel ledningar med verktygsfri anslutningsteknik. Med kopplingsmodulen kan du nu också direkt länka två fältkontakter, vilket öppnar sammankopplingspunkter för nätverk med färdiga kablar.

Modulerna erbjuder också vardera ett integrerat skärmningsalternativ, som kan inaktiveras på framsidan. Båda varianterna uppfyller Cat 6A ISO-komponentspecifikationerna.

Dina fördelar:

  • Snabb och enkel förlängning av befintliga kablar
  • Kräver 30 % mindre utrymme än den tidigare WAGO-lösningen
  • För kat. 6 A-applikationer
  • Med TIA-568A/B-ledningar behövs bara ytterligare ett objekt för att båda kopplingsscheman ska kunna användas
  • Integrerat avskärmningsalternativ med avaktivering på framsidan
MM-20930  website update Interface Module RJ45 Cat 6A_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Övriga gränssnittsprodukter.

Elektroniskt gränssnitt

Signalomvandlare

Isolera, förstärka, filtrera och konvertera: WAGOs JUMPFLEX ® Signalomvandlare hanterar ett stort antal funktioner inom olika applikationsområden och ger säker och felfri signalöverföring.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg