Användarvänlig konfiguration: JUMPFLEX® serie med signalomvandlare

Inrymt i en 6 mm bred förpackning sätter JUMPFLEX® 857-serien nya standarder för signalkonditionering: Modulerna erbjuder många tekniska höjdpunkter och har en gemensam profil som gör det möjligt att använda samma flexibla push-in-bygel över hela JUMPFLEX®-linjen. Med sina nya JUMPFLEX® signalomvandlare fortsätter WAGO att expandera sin befintliga JUMPFLEX®-portfölj och erbjuda sina kunder de bästa lösningarna från en enda källa.
En överblick av dina fördelar:
- Flera, lättanvända konfigurationsalternativ
- Ett expanderat omgivningstemperaturområde mellan -40 och + 70 °C
- Säker 3-vägs-isolering med 3 kV testspänning enligt 61010-1
- Inrymt i en 6 mm (0,24 ") bred förpackning
- Märkning med WMB + TOPJOB® S märkremsor