Pluggbara relämoduler TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar
WAGOs nya 2042-serie pluggbara relämoduler är extremt lätta och säkra att installera. De ansluts direkt på komponentplintarna på TOPJOB® S-systemet med skenmonterade kopplingsplintar. Denna kombination skenmonterade kopplingsplintar och relämoduler sparar användaren en extra ledningsnivå.
Tack vare sin plug-in möjlighet kan WAGOs nya relämoduler monteras snabbt och enkelt. Fast koppling förhindrar effektivt ledningsfel under underhåll. Den nya serien innehåller 18 varianter. Denna mångfald uppfyller kraven för nästan alla industri- och järnvägstillämpningar.
Överblick:
Plug-in installation på TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar underlättar idrifttagning och eftermontering.
Integreringen av relämodulerna i WAGOs system med skenmonterade kopplingsplintar sparar både en ledningsnivå och en betydande mängd utrymme.
TOPJOB® S märkremsor möjliggör en tydlig och underhållsvänlig design.
Med ett ingångsspänningsområde på 16,8 V till 253 V och testning enligt DIN EN 50155 och DIN EN 61010 är 2042-serien idealisk för industri- och järnvägsapplikationer.