Energimätning direkt vid inmatningen: Strömtransformator med ett spänningssteg
En strömtransformator med ett spänningssteg (855-501/150-000) finns nu även för WAGOs 285-150 starkströms-genomgångsplint, vilket förenklar energimätning i små utrymmen.
Mätning av förbrukningsvärden för elektrisk energi direkt vid matning av ett kopplingsskåp har aldrig varit så lätt: WAGOs 285-150 starkströms-genomgångsplint för 50 mm2 (1/0 AWG) ledartvärsnitt kan nu eftermonteras med en ny strömtransformator med spänningssteg.
Ström- och spänningssteg: endast 20 mm brett
Noggrannhetsklass: 0,5
Säkringsskyddad spänningsväg skyddar nedströms mätinstrument
Inga extra plint krävs för transformatorkortslutning och neutralpunktsbygel
Enkel installation – sätt snabbt och enkelt in i bygelutgången