En plugin gör WAGO Controllers IoT-klar

Sammanslagning av IT och automation, alla medlemmar i WAGOs PFC Controller-familj kan omvandlas till en molnansluten IoT-kontroller med en enkel MQTT-programuppgradering.
Sammanslagning av IT och automation, alla medlemmar i WAGOs PFC Controller-familj kan omvandlas till en molnansluten IoT-kontroller med en enkel MQTT-programuppgradering.
Inspelning, digitalisering och länkning av data lönsamt – detta är kärnkonceptet bakom Industri 4.0. En enkel uppgradering omvandlar WAGO PFC100 och PFC200 Controllers till IoT-controllers som överför data från fältnivå till molnet, där dessa data kan aggregeras och användas för analys. Detta skapar ett verkligt mervärde för företagen, det vill säga att öka effektiviteten hos egenproduktion, genomföra energihantering i byggnader eller vidareutveckla slutkundstjänster. Befintliga system blir också IoT-klara, vilket gör dem hållbara i framtiden. WAGO PFC-familjen av controllers utgör därmed grunden för en hållbar företagsvärld.
I några få enkla steg kan både WAGO PFC100 och PFC200 Controllers omvandlas till en IoT-enhet genom att installera en firmwareuppgradering och programmera en IEC-applikation med motsvarande bibliotek. Statusinformation som Kör/Stopp, anslutningsstatus, enhetsinformation och variabler definierade i IEC-programmet kan sedan överföras till molnet och visualiseras. Kunden kan bestämma om controllern ska skickar data till Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix. Länkar till lösningar från tredje part kommer också att vara genomförbara tack vare det standardiserade MQTT-protokollet. Data överförs som JSON-filer och länken krypteras med TLS.
Data kan säkert överföras från fältnivå till molnet via MQTT-gränssnittet.
Användaren kan enkelt köra programvaruuppdateringen i en webbläsare med WAGOs webbaserade hanteringssystem (WBM). Bibliotek för CoDeSys 2.3 och e!COCKPIT ingår också. Molnanslutningsdata är också konfigurerad med WBM. De variabler som kommer att överföras till molnet kan definieras med hjälp av IEC-programmet – programmeraren är alltid i kontroll.
Rekommenderad läsning
Idéer för morgondagens utmaningar
Energihantering
Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att utföra rätt analys och vidta rätt steg kan leda till hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.
Belysningsstyrning
Ta belysningen i drift snabbare och minska överhead med enkel manövrering: WAGO gör det möjligt!