Punktoperativsystem

Fungerande punktoperativsystem - oavsett om de används elektriskt eller hydrauliskt - är grundläggande för att förebygga tågfel. Därför är operatörerna beroende av förutsägbart underhåll - som detekterar eventuella fel innan de uppstår. WAGO-I / O-SYSTEMET samlar in data som mäts av sensorer på punkterna och ger dem till kontrollcentret. Detta gör att de minsta avvikelserna kan utvärderas direkt och reparationer påbörjas.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Infrastruktur på järnvägsstationer

Järnvägsstationer som järnvägs och mottagningsbyggnader består av olika utrustningar och system som drivs elektriskt och vars funktionalitet måste övervakas. Detta inkluderar belysningscontrollers, utvärderingssystem och lågspänningsbrytare som garanterar passagerarnas komfort och säkerhet. Vid järnvägsstationer tillhandahåller WAGO även felsäkra nätaggregat och datainspelning för olika analoga och digitala signaler.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

Signalteknik vid järnvägskorsningar

Pålitliga, underhållsfria elektriska anslutningar är viktiga inom signaltekniken vid järnvägskorsningar, såväl som på järnvägsstationer eller på punkter. Många aspekter av WAGO-anslutningstekniken spelar in, speciellt för kabelboxar, punktoperativsystem, blocksystem och signalboxar. WAGOs elektriska sammankopplingsteknik har använts i järnvägsapplikationer sedan 1970-talet, och har motsvarande godkännanden och har bevisats i praktiken.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

WAGO-teknologi i järnvägsfordon

WAGO har funnits inom järnvägsindustrin i över 40 år. Den överlägsna operatörsoberoende kvaliteten på WAGOs elektriska sammankopplingsteknik, som är snabb och enkel hantering, är bara en av anledningarna till att den här vibrationssäkra fjädertrycksanslutningstekniken har varit en branschframgång. Du kan hitta vår teknik ombord på el- och diesellokomotiver, passagerarbanor och dubbeldäckare och i dragfordon för regionala, lokala och höghastighetståg, vagnar och tunnelbanor.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Tågapplikationer

WAGOs enorma produktsortiment av elektriska sammankopplingar, gränssnitt och automatiseringsteknologier gör att vi kan erbjuda en lämplig och pålitlig lösning för alla applikationer som kan installeras snabbt och enkelt. Vi är redo för utrymmesbegränsade applikationer i hytter och dörrar, samt installationer för belysning och luftkonditioneringsteknik till enheter och omvandlare, omkopplare och säkringar, batteriladdare, toaletter och anslutningsdosor som kräver hållbarhet.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Video

Vårt WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kompletterar idealiskt våra kunders säkerhetsinriktade kontroller för genomförande av förebyggande underhåll. Oavsett om det finns skenor eller växlar uppfyller våra produkter kraven i järnvägsnormer (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 och DIN EN 50155) – utan tillämpningsbegränsningar.

Fördelar:

● Skruvfri CAGE CLAMP® anslutningsteknik

● Plast som används som isolering för plintbultar uppfyller kraven i EN 45545 utan begränsning.

Jobb

Arbeta på WAGO

Lär dig allt om WAGO som arbetsgivare och ta en titt i vårt karriärcenter. Vi ser fram emot att höra från dig!

karriere_professionals_2000x1500.jpg
Digitalisering

Det är den digitala framtiden

Cloud-anslutning, cybersäkerhet och anpassningsbar produktion - vi är redo för eventuella frågor som kan uppstå.

marine_berg_meer_land_2000x1500.jpg