WAGO belysningsteknik

Lösningar för dina uppgifter

Montera armaturer i skensystem med vår teknologi, som exempelvis LED-moduler eller anpassade lösningar.

Ett varierat produktsortiment för dina LED-anslutningar

Rätt produkt för alla dina LED-anslutningar: Upplev WAGOs belysningsanslutningsprodukter i aktion. Oavsett om det gäller plintar för LED-moduler, drivers eller nätanslutningar – med WAGO har du rätt partner vid din sida!

Produkter för din belysning

Upptäck våra produkter för belysningsanslutning genom exempel på en infälld taklampa. Klicka bara igenom för att lära dig mer: Oavsett om anslutningar, kretskortsplintar för drivers, SMD kretskortsplintar för LED-moduler eller inline skarvkontakter – med WAGO kan du alltid hitta rätt tillbehör för din belysning.

mm-181529_heat-map_2000x1125_.jpg

Belysningsstyrning

Varför använda WAGO?

  • Maximera varje potential för besparingar På så sätt kan du minska din energiförbrukning för belysning med upp till 70 %.
  • Tillämpningar: kontorsbyggnader, produktionsanläggningar, logistikcentra
  • Snabba belysningsimplementeringar via PFC200 Controller och DALI-protokoll
  • Enkel konfiguration och driftsättning via en standardwebbrowser
  • Enkel att använda och styra
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

Nya produkter

Inspiration för dig

WAGO i andra branscher

Fastighetsteknik

Planera i dag för i morgon

Oavsett om det är belysning och rumsstyrning eller lösningar för uppvärmning, ventilation eller luftkonditionering, är WAGO en innovativ partner med rätt produkter för att spara tid, kostnader och energi.

Tillverkningsindustri

Aktiv formändring

För mekanikingenjörer och slutanvändare: WAGOs lösningar gör att du snabbt kan klara av snabbt förändrade krav genom Industry 4.0 och relaterad teknik.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Övriga WAGO-ämnen

Energihantering

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att genomföra rätt analys och ta rätt steg kan leda till en hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Försörjningskedja

Att ta ansvar innebär att inte bara ta hänsyn till det egna företaget, utan även hela leverantörskedjan. WAGO levererar sociala och miljömässiga standarder till sina partners.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg