[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Framdrivningskontroll

Oavsett om det gäller en dieselmotor med avgasrening eller ett hybriddrivsystem: WAGO har rätt lösning för framdrivningsautomation. Vi har lösningarna för framdrivningskontrollapplikationer som flyttar dig framåt.

En överblick av dina fördelar:

  • Egensäkra moduler för sensorer i zon 2.
  • Marin-kompatibel strömförsörjningsdesign
  • Signalkonvertering och automation från en enda källa
  • Energimätteknik och elektroniska säkringar för riktad energihantering ombord

WAGO i marina applikationer

Lösningar för framdrivningskontroll

Våra automations- och elektriska sammankopplingstekniker för framdrivnings- och styrsystem har prövats i verkligheten på öppet hav och under de svåraste förhållandena.

Marin framdrivningsteknik sätts på prov

Trender som långsam ångning, dubbelt bränsle, avgasreduktion, hybridframdrivning och LNG som bränslebeskrivning är ökande drivkedjekomplexitet. Med tanke på detta är det helt logiskt med krav på intelligenta automationslösningar. Portföljen för det inbyggda säkra WAGO-I/O-SYSTEMET 750 gör det möjligt att automatisera LNG-framdrivningssystem eller eftermontera skrubber- och filtersystem för avgasreduktion.

750 XTR seriens komponenter är speciellt förstärkta för användning med särskilt höga eller låga omgivande temperaturer, extrema vibrationer eller EMC-förhållanden. Våra nätaggregat är konstruerade för strängare tillgänglighet och pålitlighetskrav. I händelse av fel säkerställer en- och flerfasströmaggregat och buffertmoduler tillgängligheten för automationssystemet. Skydd av sekundära kretsar tillhandahålls bekvämt via fjärrstyrda elektroniska säkringar. Energimätningsmoduler för dieseldrivna framdrivningssystem och en omfattande portfölj av signalomformare och signalförstärkare kompletterar sortimentet.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

Se våra lösningar på arbetet

WAGO har genomfört många spännande framdrivningskontrollprojekt. Läs mer här om de senaste.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Läs mer

Fler Marina applikationer

Vare sig det gäller Maritime 4.0, propulsionsstyrning eller tankballast och lasthantering – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar till sjöss.

Tankballast och last

Perfekt balans

Att upprätthålla stabilitet i hårt väder är viktigt för fraktare. Tillförlitliga tankbalastsystem är nyckeln till detta – med lösningar från WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Däckshantering och kranar

Säker dygnet runt

WAGOs underhållsfria och säkra lösningar är beprövade under även de mest krävande förhållanden och håller bogserbåtar och kranar redo för användning när som helst.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Larm och övervakning

Tillförlitlig signalbearbetning

Samla, villkora och visualisera data, och i värsta fall, utlös larm: Larm- och övervakningssystem med WAGO-teknik får jobbet gjort.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Kabinautomation

Säkerhet och komfort

WAGOs kostnadseffektiva, pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg