WAGO Analytics
Systemoptimering innebär bättre processförståelse, datakvantifiering och integrering av resultat. WAGO Analytics stöder dig från datainsamling till systemanalys, visualiserar beroenden och integrerar insikter för att utnyttja optimeringspotentialen. Tillsammans med kunder skapar WAGO skräddarsydda datastödda lösningar.
![MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-4961-Analytics-Demonstrator-GettyImages-556419437-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyaGxPQzh4TkRFM05USXlNVFUzT1Rnd05pOHlNREJmVFUwdE5EazJNVjlCYm1Gc2VYUnBZM05mUkdWdGIyNXpkSEpoZEc5eVgwZGxkSFI1U1cxaFoyVnpMVFUxTmpReE9UUXpOMTh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnwyYjIwYTllMmI3NGYxNzhiM2NlMzBiNzI4NTc0NjcwOTlhZGU1MWVkYzRkYjI2NjhiYmU5YmQ1ZmY2NTZlYjJi)
Explosionsskydd
Människors säkerhet, problemfria produktionsprocesser och miljöskydd är alla nyckelfaktorer för att använda rätt teknik.
![loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg](/medias/200-loesungen-explosionsschutz-iStock-000056635768-Medium-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzNaQzh4TkRFM01UTTNNVFUyT1RFNE1pOHlNREJmYkc5bGMzVnVaMlZ1WDJWNGNHeHZjMmx2Ym5OelkyaDFkSHBmYVZOMGIyTnJYekF3TURBMU5qWXpOVGMyT0Y5TlpXUnBkVzFmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDcwNThiMGM4MTJjNjk4NTg3ODIyNjVmMWE0MTQxM2U4NWVmYzEzNjljODcyMmYwNTAxZTAzOGUwNTA4MWFjZmQ)
IO-Link
IO-Link är det flexibla gränssnittet för datautbyte på fältnivå. Upptäck möjligheterna med denna öppna och flexibla standard.
![MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-22272-new-website-page-IO-Link-loesungen-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZzJZUzh4TkRNd01qVTVPVEkwT1RrMU1DOHlNREJmVFUwdE1qSXlOekpmYm1WM1gzZGxZbk5wZEdWZmNHRm5aVjlKVHkxTWFXNXJYMnh2WlhOMWJtZGxibDh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw5ODBiZmEzZTk2NjVjNGZkNTk5OGQ3MTNhMmE4NmJjNWRkOTg4NDc3ZDQ1MDU5NzQ1ZWNkZmNjZTEzMmRiNDYx)
Cybersäkerhet
WAGOs Linux®-baserade styrenheter (PFC, Compact Controller 100, TP600, Edge Device) innehåller alla standardfunktioner för IT-säkerhet. Den önskade skyddsnivån kan enkelt ställas in via styrenheternas webbaserade hantering.
![MM-400936_new-website-page_open_to-simplify-security_2000x1125 (1).jpg](/medias/MM-400936-new-website-page-open-to-simplify-security-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczNDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGpOaTh4TXpjek5URXdORFkwTXpFd01pOU5UUzAwTURBNU16WmZibVYzTFhkbFluTnBkR1V0Y0dGblpWOXZjR1Z1WDNSdkxYTnBiWEJzYVdaNUxYTmxZM1Z5YVhSNVh6SXdNREI0TVRFeU5TQW9NU2t1YW5CbnxhNTc3MDc2Mzk1MDA4MGFmZTU3MjZlYTNjYzU0MDcxMDkzYjJjZmYyZGVlYjQ0YzdjOTMwZDE2ZTlhNjRmMDQ1)
Tekniska lösningar
Förutom PLC-programmering enligt IEC 6 1131-3, erbjuder andra mjukvarulösningar extra innovativa möjligheter för att komplettera de vanliga kontrolluppgifterna för en PLC. Dessa funktioner stöds av Docker®-teknik och ger större flexibilitet i din applikation.
![to-the-code-of-your-choice_2000x1125.jpg](/medias/to-the-code-of-your-choice-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODIyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE5DOHhNemswTWpNeU1qZ3lNekU1T0M5MGJ5MTBhR1V0WTI5a1pTMXZaaTE1YjNWeUxXTm9iMmxqWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58NWYwNTYyNDEwOWI1N2U4MjJhZDZiNWRhNzU5OTZiNmFlMWFjNDU1MmEwNDgyN2QzODZhZDQzNjMzZGNjNDkyZg)
Funktionssäkerhet
Säkerhetsrelevanta applikationer kräver produkter som garanterar funktionen "förvärv av säkra analoga värden". Dessa inkluderar till exempel nödstopp, dörrkontakter och gränslägesbrytare samt mätning av fyllnadsnivåer, tryck, temperaturer eller gaskoncentrationer i kylhus - inom maskindirektivets tillämpningsområde.