[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Ämnen
Materialspecifikationer och
anslutning av
aluminiumledare

För våra produkter använder vi material vars effektivitet bevisats i praktiken, några under århundraden. Vi genomför dock ständigt vidare forskning och testar nya material. Detta gäller även för kontaktpasta som måste användas för att ansluta aluminiumledarna till WAGO-fjäderklämmorna.

WAGO-information

  • Isoleringsmaterial
  • Tabell: standardisoleringsmaterial
  • Polyamid 66 (PA 66)
  • Glasfiberförstärkt polyamid (PA 66 GF)
  • Polyftalamid (PPA GF)
  • Polyamid 66 (PA 66)
  • Polykarbonat (PC)
  • Avsluta aluminiumledare

Materialspecifikationer och anslutning av aluminiumledare på WAGO

Översikt av materialspecifikationer

Isoleringsmaterial

WAGO använder främst polyamid (PA 66 and PA 4.6) i kapslingar av strömförande delar och polyftalamid (PPA) och polykarbonat (PC) som isoleringsmaterial (se tabell). Dessa material har använts av WAGO i mer än 40 år och är godkända av certifierade tredjepartsombud. De angivna polymermaterialen är tekniskt halogenfria och flamskyddande i enlighet med IEC 61249-2-21 och innehåller inga tungmetaller, silikon, asbest eller formaldehyd.
materialangaben_isolierstoffe_tabelle_2000x1125.jpg

Polyamid (PA 66)

WAGO använder modifierade, tekniskt halogenfria, flamhämmande polyamider.

Dessa material korroderar inte, är svåra att antända och har självsläckande egenskaper (V0-värden per UL 94). I enlighet med UL 746C har polyamiderna som används av WAGO en kontinuerlig driftstemperatur på 105 ° C (221 ° F) baserat på det relativa temperaturindexet med slagbelastning (RTIimp).

Detta säkerställer att de nödvändiga elektriska och mekaniska isolerande egenskaperna bibehålls på en tillräckligt garanterad nivå över en lång tidsperiod. Kortsiktig övre temperaturgräns är

200°C (392°F). I lägre temperaturområden har det fastställts att ingen skada på isoleringsmaterialet uppstår vid användning till -35 ° C (-31 ° F). Efter installation och kabeldragning kan WAGO-produkter även användas vid temperaturer ned till -60 ° C (-76 ° F). Miljöfuktighet (upp till 2,5% i en standardatmosfär) absorberas, vilket ger polyamiderna optimal elasticitet, hållfasthet och hållbarhet. I praktiken har grundläggande stabilisering av WAGOs polyamider under många år visat sig förhindra skador som orsakas av ozon eller UV-strålningsexponering vid avsedda tillämpningar. Polyamider har utmärkt motståndskraft mot de mest krävande klimat och har visat sig fungera i tropiska tillämpningar över hela världen. Isolationsdelar av polyamid är resistenta mot insekter. Materialet tillför inte syre eller andra biogena element till mikroorganismer. Förekomst av anaeroba jordbakterier, mögel, svamp och enzymer försämrar inte materialet. Polyamider är resistenta mot de flesta bränslen, fetter och oljor, liksom de vanligaste rengöringsmedel, såsom alkohol, Freon, Frigen och koltetraklorid. Syraresistensen beror på syratyp och koncentration, liksom exponeringstiden.

Användningen av isoleringsmaterial vid egenproduktion hos WAGO sker endast efter godkännande av fabriksprovsintyg och specificerade materialtest.

Glasfiberförstärkt polyamid (PA 66 GF)

WAGO använder glasfiberförstärkta polyamider för komponenter med ökade mekaniska krav, såsom spakar, tryckknappar eller höljen som utsätts för höga belastningar, eftersom de har betydligt bättre mekaniska egenskaper än icke-förstärkta polyamider. I allmänhet används material som har utmärkt spårningsmotstånd, brännbarhetsgrader och högtemperaturmotstånd.

Mer data finns i tabellen.

Polypftalamid (PPA GF)

Glasfiberförstärkta, högpresterande polyamider är idealiska för högtemperaturanvändning, tack vare materialets höga värmemåttstabilitet, låga beroende av omgivningsförhållanden och dess utmärkta hållfasthetsegenskaper. Materialets enastående spårningsbeständighet gör att miniatyrkomponenter kan realiseras. Brandskyddsmedel möjliggör klassificering i brandfarlighetsklass V0 per UL 94 - även för extremt tunna väggar. PPA GF absorberar små mängder fukt från luften, vilket gör den idealisk för THR-lödningstillämpningar och för tunnväggiga, dimensionellt stabila komponenter.

Mer data finns i tabellen.

Polyamid (PA 46)

I jämförelse med PA 66 har PA 46 väsentligen högre dimensionsstabilitet under värme. Relativ temperaturindex med slagbelastning (RTIimp) är 115 ° C för PA 46.

Den tillförlitliga kortsiktiga temperaturen för den typ som används av WAGO är 280 ° C (536 ° F).

Mer data finns i tabellen.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat har utmärkt dimensionsstabilitet under värme. De elektriska och mekaniska egenskaperna förblir intakta vid extremt höga temperaturer upp till ca 120 ° C per UL Yellow Card. Dess utmärkta elektriska isoleringsegenskaper och dimensionella stabilitet är praktiskt taget oberoende av miljöförhållanden, såsom fuktighet och temperatur. Mycket exakta komponenter kan skapas på grund av materialets låga krympning under formsprutning. Polykarbonat har utmärkt väderbeständighet och är också mycket resistent mot högenergistrålning. Om datorn inte är färgad, är komponenterna glasklara. Tack vare dess önskvärda egenskaper (t ex dimensionell stabilitet, värmebeständighet, icke-brandfarlighet, hållbarhet och transparens) är PC ett beprövat och allmänt använt material inom elindustrin. Beroende på de krav som ställs på den färdiga produkten använder WAGO polykarbonater som bär brännbarhetsklassificeringarna V2 och V0 per UL 94. Medelviskositets-PC används, som har utmärkt kemisk resistans.

Polybutylentereftalat (PBT)

Polybutylentereftalat används på grund av sin balanserade kombination av styvhet och hållfasthet utöver hållbarhet och värmeavledningsbeständighet, samt utmärkt dimensionsstabilitet.

De elektriska och mekaniska egenskaperna är på en hög nivå och påverkas inte av omgivningsfuktigheten. Brandskyddsutrustning är tekniskt föroreningsfria och materialet klassificeras som V0.

Glasfiberförstärkt polybutylentereftalat (PBT GF)

Glasfiberförstärkt polybutylentereftalat utmärks också av mycket bra mekaniska och elektriska egenskaper, speciellt med tunna väggar.

Typ PBT GF klassificeras också som V0 och är, som annan WAGO-plast, tekniskt förorenande.

Anslutande aluminiumledare ("Alu Plus" -kontaktlim)

Alla WAGO-produkter är konstruerade för anslutning av kopparledare, med följande möjliga undantag:

Använd "Alu Plus" kontaktlim när du kopplar fasta aluminiumledare till våra fjäderplintar.

På grund av aluminiumledarnas låga ledningsförmåga är det också nödvändigt att anpassa nominella strömmar i enlighet därmed: 2.5 mm2 = 16 A och 4 mm2 = 22 A.

Syringe

Innehåll: 20 ml kontaktlim Alu-Plus
Artikelnr.: 249-130
20 st per förpackning (4 x 5)

Applikationsområden

"Alu Plus" kontaktim är för säker ledning av fasta aluminiumledare(1) upp till 4 mm2 i WAGO fjäderplintar.

Följande tillämpas för fjäderplintar med PUSH WIRE® och Push-in CAGE CLAMP® kopplingsteknologi:
Rengöring och smörjning av aluminiumledare är inte längre nödvändigt. Använd WAGO "Alu Plus" kontaktpasta istället, vilket injiceras direkt i ledarens ingångshål i WAGO-plintarna med hjälp av handsprutan. Aluminiumledare som tydligt visar korrosionseffekter (dvs svart missfärgning) kräver mekanisk rengöring. Oberedda fasta aluminiumledare kan sedan enkelt sättas in.


Vid användning av plintar med CAGE CLAMP ® Fjäderanslutningsteknik måste aluminiumledare först rengöras med ett blad och sedan omedelbart sättas in i klämaggregaten fyllda med "Alu Plus" kontaktlim.

(1)Aluminiumledare per IEC 61545-standard, Klass B, "Alloy 1370" med 90-180 N / mm2 .2 draghållfasthet och 1-4 % förlängning.
Standardvärden: 90 ... 180 MPa draghållfasthet, 1 ... 4% förlängning (per EN 615.4.1)

WAGO Kontaktlim "Alu-Plus"

  • Förstör oxidfilmen automatiskt under införandet av in PUSH-WIRE ® och
    Push-in CAGE CLAMP®-anslutningar.
  • Förhindrar frisk oxidation vid spännpunkten.
  • Förhindrar elektrolytisk korrosion mellan aluminium och kopparledare (i samma terminal)
  • Tillhandahåller långsiktigt skydd mot korrosion.

Det är också möjligt att applicera WAGO "Alu Plus" dessutom på hela ytan av aluminiumledaren före avslutandet, förstås.

WAGO kontaktdon för belysning

Applikationsexempel

WAGO "Alu Plus" i sprutan ger högre grad av tillförlitlighet och renhet vid avslutning av fasta aluminiumledare. Fyllning utförs på de två följande valda WAGO-plintarna - ganska snabbt, som beskrivs i exemplet.

Steg 1:

Skjut munstycket på "Alu Plus" -sprutan först in i den cirkulära och sedan in i det öppna kvadratlederens ingångshål i WAGO-belysningsanslutningen.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Steg 2:

Tryck kolven nedåt tills "Alu-Plus" har fyllt båda ingångshålen.
OBS: Ej lämplig för högtemperatursutrustning!

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

WAGO skenmonterade kopplingsplintar (upp till 4 mm2 /12 AWG)

Steg 2:

Tryck på kolven tills "Alu-Plus" har fyllt båda ingångshålen.

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Steg 1:

För varje ledaringång:
Sätt in "Alu Plus" -sprutans munstycke i varje öppet ledarhål, en efter en.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg
Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Nedladdningar

Certifikat och godkännanden

Konstruerad, testad, godkänd: WAGOs produkter är certifierade för användning i en mängd olika branscher och sektorer över hela världen. And all of the certificates are available for download.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Nedladdningar

Kataloger

Få överblick över allt, även utan internetanslutning, genom att ladda ner våra kataloger så att du när som helst har tillgång till all viktig information.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg