Snabb kommunikation mellan automations- och fältenheter: MODBUS
Fördelar med MODBUS:
- Jämn datautväxling som uppfyller gällande standarder
- Mycket snabb dataöverföring
- Tillverkar- och teknologioberoende
Det väletaberade MODBUS-protokollet har blivit de facto-standard. Det förlänger MODBUS-protokollet som sedan 1979 är känt för programmerbara logiska controllers. Fördelen: MODBUS är ett förenklat protokoll som säkerställer ultrasnabb ETHERNET-dataöverföring. En tillverkaroberoende datastruktur möjliggör även kommunikation mellan enheter från olika tillverkare.
MODBUS ansluter en master (t.ex. en PC) och flera slavar (t.ex. mätnings- och kontrollsystem). Det finns två versioner: En för seriegränssnitt (RS-232 och RS-485) och en för ETHERNET.
Följande datatransmissionsdriftslägen kan urskiljas:
MODBUS TCP används för klient/serverkommunikation. Det enda kravet är att noderna är i samma IP-adressområde
En extra inställning görs genom enhetens adress, men detta kan inte göras manuellt på produkter från varje tillverkare Du kan exempelvis använda enhetens adress för att nå MODBUS RTU-noden ansluten till Gateway genom att adressera den sistnämndas IP-adress via en MODBUS-TCP-MODBUS-RTU Gateway. Sedan 2007 har MODBUS/TCP specificerats i standarden IEC 61158 och hänvisas till i IEC 61784-2 som CPF 15/1.
MODBUS systemgrafik
MODBUS RTU upprättar en seriell master/slavkommunikation via RS-232 eller RS-485. För att åtgärda MODBUS RTU, måste först de seriella kommunikationsparametrarna vara kända och/eller definierade. Dessa parametrar inkluderar baudhastighet, paritet och stoppbitar De slavadresser som ska användas av master spelar också en roll I detta fall är ledarlängden med RS-232 begränsad till 15 m och med RS-485, 1200 m.
Rekommenderad läsning
Relaterat till MODBUS
Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingssåpet erbjuder WAGOs I/O-system automation där du behöver det, även under svåra förhållanden.
Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.
Detta kanske också intresserar dig:
Andra ämnen på WAGO
Oavsett om det är belysning och rumsstyrning eller lösningar för uppvärmning, ventilation eller luftkonditionering, är WAGO en innovativ partner med rätt produkter för att spara tid, kostnader och energi.
För mekanikingenjörer och slutanvändare: WAGOs lösningar gör att du snabbt kan klara av snabbt förändrade krav genom Industry 4.0 och relaterad teknik.