![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
Nyheter
Upptäck höjdpunkterna i vår interconnection- och automatiseringsteknik och gränssnittselektronik.
Anslutningsklämma serie 221 grön
Enklare, snabbare, säkrare: Dessa är de välbekanta funktionerna i 221-seriens anslutningsklämma. Vi har tänkt om på den produkten och utvecklat en variant av bio-cirkulär och återvunnen plast. Detta håller befintliga resurser i omlopp och är ett första steg på vägen mot mer hållbara produkter.
Fördelar:
Reparera trasiga kablar eller förläng ledningar enkelt? 2773-seriens PUSH WIRE® Inline skarvklämma hjälper dig att uppnå detta. Den kan ansluta ledare från 0,75 till 4 mm² i mycket trånga utrymmen - inga verktyg behövs. Skala helt enkelt ledaren och tryck in den i klämman utan verktyg - ledaren är snabbt och säkert ansluten.
WAGO App
Den dagliga digitala hjälpredan för elektriker
Dynamisk och statisk lasthantering: Optimalt utnyttjande av laddningsinfrastruktur
Skräddarsydd men kostnadseffektiv - detta är huvudattributet för WAGO Application Load Management mjukvarulösning. Den möjliggör intelligent, hållbar EV-laddning med kontinuerlig effektjustering och utnyttjande av all tillgänglig kapacitet. Den har också maximal skalbarhet och kompatibilitet med standardväggboxar och laddstationer från många tillverkare.
WAGO utökar sitt modulära fastighetsautomationssystem, som består av ingenjörsprogramvara, applikationslösningar och automationshårdvara, för att inkludera en fullskalig hanterings- och styrenhet och integrera den i det nya WAGO Building Ecosystem. Framför allt drar fastighetsoperatörer nytta av den nya fastighetsförvaltningen, energiförvaltningen och miljörapporteringen.
MCS MIDI HV PCB-kontaktdon, 7,5 mm stiftavstånd, UL-godkänd, för upp till 600 V
MCS MAXI 16 pluggbar PCB-kontakt (832-serien) finns nu i en kabel-till-kabel-variant för enpoliga applikationer.
Dubbla 16-poliga för bredare signalbehandling
En kompakt tvåvånings hankontakt finns för MCS MINI-kontakten med armar. Den nya versionen av en 32-polig tvåvånings hankontakt för MCS MINI med armar gör att I/O-signaler kan integreras i enhetsfronter i en kompakt design.
En mängd nya tillbehör ansluts till MCS MINI PCB-kontakterna med armar.
WAGO Configurator Smart Designer: Större konfigurationsbekvämlighet
WAGO Configurator Smart Designer har släppt nya funktioner för att förbättra användbarheten och öka processeffektiviteten. Dessa förbättringar inkluderar införandet av färgval, expanderande prisberäkning för WAGOs miniatyrradplintar, skifte av tillbehör till sidolisten och tillägg av nya funktioner för projektledning.
Kompakt design sparar utrymme
De nya trevåningsplintarna kompletterar WAGO TOPJOB® S radplintar med tryckknappar och rundar av nedåt med sitt nominella tvärsnitt från 1 mm² till max. 1,5 mm². De finns med eller utan tryckknappar och erbjuder en smal, kompakt design. Istället för horisontell konstruktion används en vertikal design för att spara utrymme.
Vår produktsökare för märkningsmaterial
Märkning säkerställer säkerhet och möjliggör identifiering – vilket gör det viktigt i kopplingsskåp. Vår produktsökare för märkningsmaterial hjälper dig att snabbt och enkelt hitta det material du vill ha till din kontrollskåpsmärkning. Du anger dina parametrar i ett kort frågeformulär, och det ger automatiskt ett motsvarande förslag.
Snabb, säker montering av detektorer och sensorer på Mineral Fiberboard
WAGOs WINSTA® pluggbara anslutningssystem används främst i byggnader med undertak eller hålväggar. WAGO erbjuder nu en lämplig monteringsplatta för att montera detektorer och sensorer säkert och integrera dem i systemet snabbt och effektivt. Denna platta kommer fabriksutrustad med ett lämpligt gränssnitt för 2-poliga WINSTA® MIDI-seriekontakter. Kontakterna och socklarna kan enkelt säkras via snäppram. Monteringsplattans stora hålprofil möjliggör enkel montering av enhetens bottenplatta. Samtidigt ökar monteringsplattan också styrka och stabilitet.
Gelbox Protects Connectors from Moisture
The WAGO Gelbox is a small, compact box filled with silicone-free gel. The Gelbox is available in nine sizes and provides IPX8 moisture protection for WAGO’s 2273 Series PUSH WIRE® Connectors for Junction Boxes, as well as WAGO’s 221 Series Splicing Connectors and Inline Splicing Connectors with levers.
NY
1-kanals elektroniska effektbrytare
Våra enkanals ECB ger användarna maximal flexibilitet, både i antalet nödvändiga kanaler och i valet av ECB:s individuella funktionella egenskaper.
Åtta olika ECB med en kanal är tillgängliga för val. Kanalbredden på bara 6 mm minimerar också det utrymme som krävs.
NY
WAGO strömförsörjning ECO 2 finns i 1- och 3-fasversioner
WAGOs Eco 2-familj av nätaggregat är den idealiska lösningen för applikationer där robusta, ekonomiska, högpresterande nätaggregat krävs men grundläggande funktionalitet räcker. Med upp till 95 % effektivitet är denna serie bland de mest effektiva på marknaden.
NY
Ny Modbus TCP-modul för direkt ETHERNET-anslutning
Den nya Modbus TCP-modulen möjliggör direkt anslutning av våra MID-energimätare utan extra kabeldragning, vilket ger den perfekta utvidgningen till standard Modbus RTU-gränssnittet.
NY
Högre systemdrifttid via WAGO Power Supply Pro 2 Redundancy
WAGOs Pro 2 Redundancy Power Supply används när hög systemtillgänglighet krävs. Om ytterligare strömförsörjningsenheter installeras och en av enheterna slutar fungera, upprätthåller de återstående strömförsörjningsenheterna systemdriften. Integrerad frikoppling MOSFET förhindrar återkoppling i en eventuellt kortsluten strömförsörjningsutgång. Det eliminerar också behovet av en separat redundansmodul.
NY
WAGOs nya ECB för 24 VDC, med 4 och 8 kanaler, används i alla branscher med sensorer och ställdon och andra elektriska laster i 24 VDC-intervallet. Dessa inkluderar process- och tillverkningsindustrin, bilproduktion och energiteknik. Med en bredd på 32 mm är de kompakta flerkanalsmodulerna de smalaste ECB som finns på marknaden.
WAGO Navigator: Kontrollcentret för alla WAGO Engineering Apps
Inte bara uppdaterad, utan också allt i översikt - med WAGO Navigator kan användare hitta allt som är viktigt för WAGOs tekniska appar på ett ställe. Tack vare en uppdatering har WAGO Navigators nya utseende nu ett användargränssnitt som fungerar som utgångspunkt för användning av alla installerade WAGO-program.
Kraftfull och flexibel för medelstora till stora applikationer: PFC300
PFC300 är optimalt utrustad med 2 GB RAM-minne och en 64-bitars processor för större applikationer i maskin-, process- och fastighetsmiljöer.
Tillgänglig: Q2/2024
Upplev öppen teknik med CTRLX OS
Flexibilitet och öppenhet är de viktigaste drivkrafterna inom automation: WAGO förlitar sig därför på starka partnerskap - eftersom utveckling av kvalificerade lösningar i Industry 4.0 bara kan lyckas tillsammans.
WAGO Edge Controller 400
Kraven på moderna automationssystem ökar stadigt: Mer och mer beräkningskraft behövs direkt i fältet för optimal dataanvändning. WAGO erbjuder lösningar med Edge Controller 400, som är skräddarsydd för den Linux®-baserade, realtids-kompatibla CTRLx OS-tekniken. Enheterna kräver lite utrymme, kan enkelt integreras i befintliga system och processapplikationer direkt på maskinen. Med hjälp av ctrlX app-teknik kan Edge Controller 400 anpassas flexibelt till den specifika uppgiften.
Dina fördelar:
Framtidssäker CODESYS V3-programmering med WAGO Basic Controller 100
WAGOs Basic Controller 100 gör teknik med CODESYS V3 möjlig. Detta möjliggör 750-seriens kompakta controllers, som främst är konstruerade för små till medelstora automationsapplikationer, för att arbeta med den senaste versionen av IEC 61131-3 utvecklingsverktyg.
En integrerad strategi för projektteknik
Med ingenjörsmjukvara som är skräddarsydd för fastighetsautomation kan du skapa lösningar genom hela din fastighets livscykel med ett effektivt, integrerat tillvägagångssätt. Du har möjlighet att sätta upp alla dina projekt på ett webbgränssnitt.
Den nya analoga IO-Link omvandlaren för WAGO I/O System Field ger en enkel, kompakt lösning för att enkelt införliva konventionella analoga sensorer och ställdon i ett IO-Link system. Detta gör det också möjligt att integrera eftermonteringsprojekt i digital kommunikation. IO-Link inspelningar och utgångar analoga signaler tillförlitligt. Den nya analoga IO-Link omvandlaren erbjuder kunderna ett kostnadseffektivt alternativ för analog värdeöverföring med immunitet mot störningar. Omvandlaren kan konfigureras via IO-Link . På varianter utrustade med displayer kan parametrarna också ställas in direkt på enheten. En kompakt design, IP67-skydd och ett högt driftstemperaturområde gör Analog IO-Link omvandlare (U, I, RTD) idealisk för automation utan styrskåp.
Centraliserad, platsoberoende belysningsdrift och övervakning
Fler och fler användare kräver möjlighet att övervaka och hantera belysning av enskilda byggnader eller distribuerade fastigheter från en central plats. Den nya versionen 2.1 av WAGO Lighting Management erbjuder den idealiska lösningen. Bekväm molnanslutning möjliggör åtkomst till utrustningsdata när som helst, från var som helst i världen. Förutom WAGO Cloud och WAGO Cloud Building Operation and Control stöds andra molnapplikationer, såsom Azure, AWS, IBM, SAP och inbyggd MQTT. Eftersom applikationen också stöder multi-cloud-anslutning kan data tillhandahållas till två molnsystem samtidigt och parallellt, vilket gör att användare kan implementera olika uppgifter i lämplig molnapplikation. Dessutom stöder WAGO Lighting Management nu OPC UA för att tillhandahålla data till system på högre nivå för vidare bearbetning och utvärdering. Detta gör all utrustningsinformation tillgänglig när som helst, från var som helst i världen, via molnanslutningen och OPC UA-gränssnittet.
Upptäck produkter
Ännu fler höjdpunkter
Upptäck fler nya innovativa produkter från WAGO.
WAGOs TOPJOB® S radplintar har ett långvarigt rykte för att säkerställa säker, underhållsfri systemdrift i en mängd olika industriella applikationer och fastighetsinstallationer.
Med de nya Eco Power Supplies (artikelnummer 787-2742 och 787-2744) erbjuder WAGO en serie ekonomiska nätaggregat för standard 24 VDC-applikationer för DIN-skena montering.
Allt från en enda källa: Förutom IoT-kontrollerna PFC100 och PFC200 utökar WAGO sin digitala prestandaportfölj med det nya WAGO Cloud.
Detta kanske också intresserar dig
Läs mer
Genom ständiga förbättringar, en innovativ anda, mod, uthållighet och våra ingenjörers uppfinningsrikedom har vi hjälpt till att åstadkomma systematiska förändringar runt om i världen – en process som på intet sätt är komplett. Och med nya produkter bevisar WAGO sin förmåga att uppnå detta om och om igen!