Ämnen 9 mars 2023
WAGO och Bosch Rexroth går samman som system- och teknikpartner inom automation

Samarbetet mellan WAGO och Bosch Rexroth har nått en ny nivå: Som den första system- och teknikpartnern tar vi operativsystemet ctrlX till våra enheter, vilket stärker idén om en öppen plattform - allt till stor fördel för användare i många branscher.
Som med den tekniska sidan bryts nivåerna i den traditionella automationspyramiden ständigt ner, och lösningsleverantörer öppnar upp för ett alltmer samarbetsinriktat sätt att arbeta. Möjligheterna för industriell automation i denna miljö är enorma men kräver alltmer data- och mjukvarudrivna lösningar. Framtidssäker digitalisering och automationsteknik måste därför vara öppen, flexibel, lätt expanderbar och samtidigt säker. Oavsett om det gäller mekanik- och systemteknik, bygg- och energiautomation - sammanslagningen av IT- och OT-applikationer stöds och drivs starkt av branschdeltagare.

De ömsesidiga målen i översikt

  • Integrering av operativsystemet ctrlX i framtida WAGO-styrenheter
  • Öka friheten för automationsanvändare genom gemensam utveckling av ctrlX AUTOMATION-plattformen
  • Utveckling av branschspecifika appar
  • Skapa en världsledande plattform genom att integrera andra partner

Ändra spelet

Sedan hösten 2021 har vi varit en del av ctrlX World, ett brett partnernätverk från Bosch Rexroth, och kompletterar det öppna automationssystemet med våra WAGO I/O System 750 och WAGO I/O System Field-komponenter. Vi tror att framtiden för automation ligger i utbytet av idéer som främjar innovation och gemensam utveckling av Industry 4.0-kvalificerade lösningar. Öppenhet och starka partnerskap som underlättar samskapande är grunden för att utnyttja de möjligheter som den digitala omvandlingen erbjuder. Därför tar vi nu ett avgörande steg vidare med Bosch Rexroth genom att ta vårt samarbete till nästa nivå. Som den första system- och teknikpartnern hjälper vi till att forma det industriella operativsystemet ctrlX OS Linux® för våra industrier och applikationer och kommer att integrera det i vår automationsportfölj framöver. Vi fullföljer därför våra mål att skapa en "marknadsplats för möjligheter" med en öppen automationsplattform och etablera ctrlX AUTOMATION som standard på marknaden genom vår gemensamma utveckling.

Öppna nya frihetsgrader

För oss betyder "marknadsplats av möjligheter" en mångsidig portfölj av produkter och lösningar baserade på öppna standarder som tar hänsyn till ny teknik och säkerhetsaspekter. Den tillverkar- och enhetsoberoende ctrlX Store stöder detta tillvägagångssätt i alla avseenden. Därför kommer vi gradvis att införliva Bosch Rexroths Linux®-baserade, realtidskapabel teknik i våra mellan- och högpresterande styrenheter och erbjuda den som ett alternativ på våra edge-datorer. Det omfattande, standardiserade operativsystemet minskar integrationskostnaderna med sin flexibilitet i alla riktningar och säkerställer snabbare time-to-market. På samma sätt som dagens WAGO-lösningar, möjliggör ctrIX OS också enkel anslutning av alla standardbuss- och nätverksprotokoll.

System- och teknikpartnerskapet mellan WAGO och Bosch Rexroth gör det lättare för användare att möta dagens utmaningar med framtidssäkra lösningar - till exempel genom att fritt välja programmeringsmiljö. Med ctrlX OS berikar vi vår egen automationsplattform med många sätt och medel för att utveckla individuellt skräddarsydda styrapplikationer mer fritt. Detta ger användarna möjlighet att använda apparna förutom WAGO-applikationer, samt hjälp från den växande gemenskapen av ctrlX World Partners - det finns för närvarande mer än 65 av dem. Förutom CODESYS har utvecklare rätt verktyg för alla behov: logi.CAD, NodeRED, Blockly, högnivåspråk som Python och andra tekniska verktyg är kompatibla med operativsystemet ctrlX OS. Även personer med liten eller ingen programmeringserfarenhet kan hitta applikationer i ctrlX OS-lösningsrummet som fungerar enligt no-code- eller low-code-principen.

MM-408862_website_ctrlx_pfeffer_2000x1125.jpg
Som system- och teknikpartner till Bosch Rexroth marknadsför vi ctrlX OS som den öppna plattformen på marknaden. Vi gör detta eftersom vi anser att verklig öppenhet kräver gemensamma styrkor.
Johannes Pfeffer, WAGOs vice VD för Automation Business Unit

Mediabibliotek

Detta kanske också intresserar dig

Relaterade ämnen och produkter

Digitaliseringen ger företag stora möjligheter att cementera sin framtida framgång. Den digitala transformationen innebär dock även utmaningar, inklusive nätverkande, analyser, ökad produktivitet och nya affärsmodeller. Det finns inga hårda och snabba regler för att hantera den digitala omvandlingen framgångsrikt. Istället behöver företag lösningar skräddarsydda efter deras specifika krav.

MM-400936_new-website-page_open_wago-automation_2000x1125 (1).jpg

I/O-system

För rätt automation både inne i och utanför kontrollskåpet: Flexibla IP20 och IP67 distribuerade-I/O-system för alla applikationer och miljöer.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Styrsystem

Optimal prestanda och tillgänglighet för maskiner och system: Tack vare topprestanda, låg strömförbrukning, flera gränssnitt, kompakta dimensioner och en hög grad av säkerhet, erbjuder våra programmerbara logiska styrenheter (PLC) kostnadseffektiva automationslösningar för många applikationer.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg