Artikel nr. 2086-3205/700-650/997-607
SMD kretskortsplint; tryckknapp; 1,5 mm² ...; Delning 5 mm; 5-polig; Push-in CAGE CLAMP®; i tejp- och rullförpackningar; vit







L = (polantal – 1) x delning+ 4,2 mm

Dimensioner (i mm)
W = tejpbredd
R = matningsriktning
polantal 2: Z = 11,5 mm
polantal 3: Z = 11,7 mm
polantal 4: Z = 14,2 mm
polantal 5: Z = 23,7 mm
polantal 6: Z = 21,2 mm
polantal 7: Z = 23,7 mm
polantal 8: Z = 26,2 mm
W = tejpbredd
R = matningsriktning
polantal 2: Z = 11,5 mm
polantal 3: Z = 11,7 mm
polantal 4: Z = 14,2 mm
polantal 5: Z = 23,7 mm
polantal 6: Z = 21,2 mm
polantal 7: Z = 23,7 mm
polantal 8: Z = 26,2 mm