{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 5-polig; med integrerad ändplatta; 2,50 mm²; grå",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-105/102-000 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 25 x 15 x 25,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "2231-105/102-000",
"sku" : "2231-105/102-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzBNaTh4TkRZNU1UazBOamcxTmpRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxZTIwNDI5MzdkMmZjMjA1NGE3NDdhZjNiYjE1OGRjZWNkYmRjZmJjMzM1NDdjZTg4ZjY1NzMyNjczMmE1N2Q",
"gtin13" : "4045454907655",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/1-ledare-honkontakt/p/2231-105_102-000"
}