{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-ledare THR honkontakt vinklad; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 3-polig; 1.4 mm Ø lödstift; 2,50 mm²; ljusgrå",
"description" : "<ul><li>Universell anslutning för alla ledartyper</li><li>Enkel push-in anslutning av entrådiga ledare och ändhylsor</li><li>Design som är enkel att använda och som inte kräver några specialverktyg</li><li>Kan anslutas med eller utan spänning</li><li>Integrerade testprober för testning parallellt med ledaringången</li><li>Fabriksmonterade, raka eller vinklade lödstift för horisontell eller vertikal montering till PCB.</li></ul>",
"mpn" : "2092-3373/200-000",
"sku" : "2092-3373/200-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13717625-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyZ3pZUzh4TkRZd01qQXdNakl3TWpZMU5DOHlNREJmTVRNM01UYzJNalZmUkVVdWFuQm58MzFlZDRkMDhmYzlkYmZjYjkxZTNlMjhhMDYyNTA1OTA5ODdhMzgzODJmNjc4NDYwY2ZmZDlhZGRmYjAwNzFhMw",
"gtin13" : "4055143910613",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/1-ledare-thr-honkontakt-vinklad/p/2092-3373_200-000"
}