{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; med direkt jordkontakt; 3-polig; Cod. P; 4,00 mm²; röd",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI P-kodning säkerställs snabb, korrekt montering. WAGO pluggbara installationskontakter kan användas i kraft och belysningslösningar. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). UPS-applikationer för IT-teknik använder ofta de röda pluggbara <i>WINSTA</i>® MIDI installationskontakterna med P-kodning. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för en last upp till 25 A. Därför kan den även brukas för höga effektlaster. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder total flexibilitet för den elektriska installationen. Genom sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning garanterar den felfri, tidsbesparande installation och erbjuder anpassning och flexibilitet för att uppfylla en enorm variation av installationskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta minskar behovet av service avsevärt och sänker kostnaderna. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>enkla kretsar</li><li>för UPS-applikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-2313/007-000",
"sku" : "770-2313/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347952-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyZzVaUzh4TkRZNE16UTROVFF6TnprNE1pOHlNREJmTmpNME56azFNbDlFUlM1cWNHY3w0NDA3ODE5NzNmNzAwYjBjZWRmM2FkNWNiNDllNjg5OTc0NzIzNjhjNDA3MGRmMGNjY2JmMmE5MDIyMDMzN2M4",
"gtin13" : "4045454534639",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-2313_007-000"
}