{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; 5-polig; Cod. Q; 4,00 mm²; grön",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 32 A</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 32 A är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar komplett utan skruvanslutningar. De möjliggör snabb, effektiv och felfri installation i ett stort antal applikationer. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 32 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar exemplarisk elektrifiering. Tack vare den inbyggda testporten kan anslutningar kontrolleras även när de är anslutna. Detta sparar tid, arbete och pengar.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det erbjuder snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>fastighetsautomation</li><li>anpassade lösningar</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "770-2335",
"sku" : "770-2335",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12524197-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1TWk4eE5ETTRORGMzTWpjeE1EUXpNQzh5TURCZk1USTFNalF4T1RkZlJFVXVhbkJufDljOTY1ZTBmYTc2YjIyMzMxNTk1ZTg5Y2E0M2NjNjI5YTNlYjhkZjI0MmI1MGRlZTM2ODBmYTYwM2FlZTE3Mjc",
"gtin13" : "4055143375900",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-2335"
}