{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; 3-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>För kraft- och signalöverföring: hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar komplett utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation inom många användningsområden. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten ger beröringssäkert skydd enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Lösningar som <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med B-kodning är lämpliga för applikationer som involverar processkontroll, som för belysning eller i datanätverk. Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder total flexibilitet för den elinstallationen. Med sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning garanterar den tidsbesparande, felfri installation och erbjuder flexibilitet och anpassning för att uppfylla ett enormt antal installationskrav.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta minskar behovet av service avsevärt och sänker kostnaderna. Nu kan du också minska installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med låsning eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>enkla kretsar</li><li>med B-kodning för användning i processautomation, såsom belysningsteknologi</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "770-753",
"sku" : "770-753",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200039d8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaGpZeTh4TkRBd01qZ3dOell3TXpJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBek9XUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyYjNkZDg1YzFiMmJjZDUyODk2MjliMmRmZDdhOTcxMTdiNzA3YTIwZjUxNmZmMWVkOGUyYjAyZmE0OTNiY2I",
"gtin13" : "4044918253994",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-753"
}