{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; rosa",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar helt utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation i ett stort antal användningsområden. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten erbjuder beröringssäkert skydd enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Pluggbara installationskontakter med B-kodning från <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen finns i grått, ljusgrå eller rosa, vilket gör att du kan särskilja olika kretsar, till exempel för belysning, pumpar eller solskydd. Din egen polmärkning är liksom möjlig. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för laster upp till 25 A. Därför kan den även brukas för höga effektlaster. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder maximal flexibilitet för den elinstallationen. Med sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning säkerställer den tidsbesparande, felfri installation och erbjuder flexibilitet för att uppfylla olika installationskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med låsning från WAGO gör installationen av elektriska komponenter väsentligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>fastighetsautomation</li><li>med B-kodning för användning i processautomation, såsom belysningsteknologi, exempelvis</li><li>måttanpassad</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-795",
"sku" : "770-795",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130000148c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGlNeTh4TkRBd01qYzFOamMwTnpJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBd01UUTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhN2ZiZTQ4ODBmMjJhN2U1NjA5NzFjMjk1MmMzNzNlZTVlMjcwMTdiNjY1MWVhNTA1ZTFlYjBjMjk5NzE0ZGM",
"gtin13" : "4055143594783",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-795"
}