{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad adapterkabel; Eca; Hona/hanet MIDI; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>För signal- och kraftöverföring: kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20. Den mekaniska kodningen och färgkodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 20 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi skapat en produktlinje som passar perfekt in i borrhål eller ledningar på grund av sin design. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet även kritisk för byggnaders säkerheten. För hus med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Pluggbara anslutningar istället för skruvanslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten tillhandahålls en RD hona och en MIDI hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta sparar tid, sänker kostnaderna och minskar behovet av service. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med brandklass E från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med A-kodning för användning i många allmänna elapplikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-301",
"sku" : "774-9993/1507-301",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572398",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-adapterkabel/p/774-9993_1507-301"
}