{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad adapterkabel; Eca; Hona/hanet MIDI; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling tillåter montering av entrådiga och mångtrådiga ledare. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten ger skydd mot beröring enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 20 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi uppfunnit en produktlinje som passar optimalt in i ledningar eller borrhål tack vare sin design. Denna produkt uppfyller alla minsta brandskyddskrav för brandklass E; därför kan den användas i domäner där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Pluggbara anslutningar istället för skruvanslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en RD hona och en MIDI hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därför snabbare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med märkning från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen</li><li>för alla nätapplikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-401",
"sku" : "774-9993/1507-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572787",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-adapterkabel/p/774-9993_1507-401"
}