{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad adapterkabel; Eca; Hona/hanet MIDI; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 6 m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Använd smidiga pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD A-kodning. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med energisatta kontaktelement. Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 20 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi uppfunnit en produktlinje som passar optimalt in i ledningar eller borrhål tack vare sin design. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet även kritisk för byggnadssäkerheten. För byggnader med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Pluggbara anslutningar istället för skruvanslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en RD hona och en MIDI hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och följaktligen effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem reducerar tid som ägnas åt montering och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>för alla nätapplikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-601",
"sku" : "774-9993/1507-601",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572800",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-adapterkabel/p/774-9993_1507-601"
}