{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad adapterkabel; Eca; Hona/hanet MIDI; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 8 m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD märkström 20 A</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20 är den pluggbara lösningen för din applikation i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten ger beröringssäkert skydd i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 20 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® RD erbjuder en rund konstruktion, för användning i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. i prefabricerade hus. Naturligtvis måste byggnadernas säkerhet alltid säkerställas, även efter att den elektriska installationen har utförts. De standardiserat säkerhetskraven i samband med EU CPR uppfylls av denna produkt genom brandklass E.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en RD hona och en MIDI hane. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Nu kan du också minska installationskostnaderna utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-801",
"sku" : "774-9993/1507-801",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4055143470780",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-adapterkabel/p/774-9993_1507-801"
}