{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD märkström 16 A</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD S-kodning tillåter installation av mångtrådiga och entrådiga ledare. Den mekaniska kodningen och färgkodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). <i>WINSTA</i>® RD har en rund konstruktion, för användning i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. inom sektorn prefabricerade hus. Denna produkt uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav för brandklass E; som ett resultat kan den användas i områden där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Snabb, felfri montering tack vare kabelenhet från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och alltså effektivare, mer pålitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Nu kan du också minska monteringskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med brandklass E eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med S-kodning för användning i komponenter som motorer och frekvensomvandlare</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-105",
"sku" : "774-9973/006-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145466",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_006-105"
}