{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med dragavlastning</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling stöder en snabb, korrekt montering. Den mekaniska kodningen och färgkodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten erbjuder beröringssäkert skydd i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). <i>WINSTA</i>® RD erbjuder en rund konstruktion, för installation i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. inom sektorn prefabricerade hus. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet också avgörande för byggnaders säkerheten. För hus med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Pluggbara anslutningar istället för skruvanslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Välj kvalitet och hållbarhet – <i>WINSTA</i>® RD pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter betydligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med S-kodning för AC-applikationer av distribuerade komponenter</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-305",
"sku" : "774-9973/006-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4050821683919",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_006-305"
}