{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD S-kodning</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD märkström 16 A garanteras snabb och felfri montering. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och säker installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). <i>WINSTA</i>® RD har en rund konstruktion, för användning i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. i prefabricerade hus. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet också väsentligt för byggnadssäkerheten. För byggnader med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Snabb, felfri montering tack vare kabelenhet från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är idealiskt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med märkning från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med S-kodning för användning i komponenter som motorer och frekvensomvandlare</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-505",
"sku" : "774-9973/006-505",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143104890",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_006-505"
}