{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD S-kodning</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling säkerställs snabb, korrekt montering. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introducerat en produktlinje som passar som en handske in i ledningar eller borrhål tack vare sin design. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet även avgörande för byggnaders säkerheten. För byggnader med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Snabb, felfri montering tack vare kabelenhet från WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten är utrustad en hona och en hane. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det erbjuder felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Nu kan du också minska monteringskostnaderna utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med låsning eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen</li><li>för AC-applikationer</li><li>exakta mått</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-705",
"sku" : "774-9973/006-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145480",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_006-705"
}