{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona/öppen ände; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med dragavlastning</h2><br/><br/>Använd smidiga pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introducerat en produktlinje som passar som en handske in i borrhål eller ledningar på grund av sin design. Denna produkt uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav för brandklass E; som ett resultat kan den användas i domäner där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och öppen ände. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är idealiskt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det garanterar felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® RD pluggbar installationskontakt med brandklass E från WAGO gör installationen av elektriska komponenter betydligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen</li><li>med S-kodning för användning i komponenter som motorer och frekvensomvandlare</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/106-305",
"sku" : "774-9973/106-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobU5pOHhNek14TXpZd05UQXdPVFF6T0M4eU1EQmZOemd5TURjMU4xOUVSUzVxY0djfGM1YzE5ZWVmMGU1ODJkNGEwZGQ1ZThiZWI0MGNjMzBjZWNlOGU1NDU2ZjcyYjdhZjg3ZDAyOWI5ZDQ3NzI3YmU",
"gtin13" : "4055143319034",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_106-305"
}