{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona/öppen ände; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med låsspak tillåter montering av mångtrådiga och entrådiga ledare. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten ger beröringssäkert skydd enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). <i>WINSTA</i>® RD erbjuder en rund konstruktion, för installation i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. inom sektorn prefabricerade hus. Naturligtvis måste byggnadernas säkerhet alltid säkerställas, även efter att den elektriska installationen har utförts. De grundläggande säkerhetskraven i samband med EU CPR är helt nöjda med denna produkt genom brandklass E.<br/><br/><h3>Pluggbara anslutningar istället för skruvanslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och öppen ände. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det erbjuder felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Välj kvalitet och hållbarhet – <i>WINSTA</i>® RD pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör elinstallationen av elektriska komponenter betydligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med S-kodning för användning i komponenter som motorer och frekvensomvandlare</li><li>anpassade lösningar</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/106-705",
"sku" : "774-9973/106-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobU5pOHhNek14TXpZd05UQXdPVFF6T0M4eU1EQmZOemd5TURjMU4xOUVSUzVxY0djfGM1YzE5ZWVmMGU1ODJkNGEwZGQ1ZThiZWI0MGNjMzBjZWNlOGU1NDU2ZjcyYjdhZjg3ZDAyOWI5ZDQ3NzI3YmU",
"gtin13" : "4055143319089",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_106-705"
}