{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hane/öppen ände; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling är den pluggbara lösningen för din applikation i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi skapat en produktlinje som passar perfekt in i borrhål eller ledningar tack vare sin design. Denna produkt uppfyller alla grundläggande brandskyddskrav för brandklass E; därför kan den användas i domäner där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hane och öppen ände. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem reducerar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® RD pluggbar installationskontakt med märkning från WAGO gör elinstallationen av elektriska komponenter märkbart enklare. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>för AC-applikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-105",
"sku" : "774-9973/206-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319119",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9973_206-105"
}