{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; vit",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med dragavlastning</h2><br/><br/>Använd effektiva pluggbara anslutningar istället för krångliga skruvanslutningar: med kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar helt utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation i ett stort antal användningsområden. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det betyder att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med energisatta element. <i>WINSTA</i>® RD erbjuder en rund konstruktion, för användning i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. i prefabricerade hus. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet också kritisk för byggnadssäkerheten. För byggnader med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta minskar behovet av service avsevärt och sänker kostnaderna. Nu kan du också kapa installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-102",
"sku" : "774-9993/006-102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320454",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_006-102"
}